C8051F57x 汽车和工业 MCU

C8051F57x 汽车和工业微控制器 (MCU) 提供 24 引脚 (4 mm x 4 mm)、32 引脚 (5 mm x 5 mm)、40 引脚 (6 mm x 6 mm) 的小封装,对于需要将大量性能 (50 MIPS) 和集成(12 位 ADC)封装到有限空间的应用来说,这些 MCU 是理想之选。C8051F55x/56x 系列和 C8051F58x/59x 系列、C8051F50x/1x 系列和 C8051F54x系列之间引脚对引脚兼容。

借助片上稳压器、加电复位、VDD 监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,汽车 MCU(包括 C8051F57x 设备)成为了真正独立的片上系统解决方案。甚至可重新对闪存进行在线编程,可提供非易失性数据存储,并支持 8051 固件的现场升级。用户软件可以完全控制所有外部设备,并可以单独关闭任何或所有外部设备以省电。

级别
汽车
通信接口
LIN & CAN

C8051F57x 一般规格

  • 50 MIPS 8051 CPU
  • 32 或 16 kB 闪存
  • 4 kB RAM
  • 带时钟倍频器的 24 MHz 板载振荡器 (±0.5%)
  • 12 位,200 ksps ADC,±1LSB INL
  • 多达 32 路模拟输入
  • 多达 33 路数字 I/O
  • CAN 2.0 B、LIN 2.1
  • 2 x UART、SPI、I²C
  • PWM、定时器
  • 带 VDD 输出的 LDO 稳压器
  • 1.8 至 5.25 V 输入电源
  • –40 至 125 ºC 工作温度范围
  • 两个片上比较器和温度传感器
  • 封装:
    • 40-引脚 QFN
    • 32-引脚 QFP/QFN
    • 24-引脚 QFN

状态

找到合适的 C8051F57x 设备 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 温度 (ºC)
8051 50 32 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 32 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 32 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 32 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 16 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 16 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 16 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 16 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 16 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 16 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 16 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 16 2.25 33 12-位、 32 通道,200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software