C8051F51x 汽车和工业 MCU

The C8051F51x automotive and industrial microcontrollers (MCUs) are available in small form factor packages from 32-pin to 48-pin, making them ideal for applications that need to pack a significant amount of performance (50 MIPS) and integration (12-bit ADC) into a constrained space. C8051F50x 系列、C8051F51x 系列和 C8051F58x/59x 系列之间引脚对引脚兼容。

借助片上稳压器、加电复位、VDD 监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,汽车 MCU(包括 C8051F51x 设备)成为了真正独立的片上系统解决方案。甚至可重新对闪存进行在线编程,可提供非易失性数据存储,并支持 8051 固件的现场升级。用户软件可以完全控制所有外部设备,并可以单独关闭任何或所有外部设备以省电。

级别
汽车
通信接口
LIN & CAN

C8051F51x 一般规格

  • 50 MIPS 8051 CPU
  • 64 或 32 kB 闪存
  • 4 kB RAM
  • 带时钟倍频器的 24 MHz 板载振荡器 (±0.5%)
  • 12-bit, 200 ksps ADC, ±1LSB INL
  • 多达 32 路模拟输入
  • 多达 40 路数字 I/O
  • CAN 2.0 B、LIN 2.1
  • 2 x UART、SPI、I²C
  • PWM、定时器
  • 1.8 至 5.25 V 输入电源
  • –40 至 125 ºC 工作温度范围
  • 两个片上比较器和温度传感器
  • 封装:
    • 48-引脚 QFP/QFN
    • 40-引脚 QFN
    • 32-引脚 QFP/QFN
状态
Find the Right C8051F51x Device 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (KB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C S从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 VREF 调试接口 温度范围 (ºC)
8051 50 32 4.25 33 12-位、 32-ch.、 200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 32 4.25 33 12-位、 32-ch.、 200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 32 4.25 33 12-位、 32-ch.、 200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125
8051 50 32 4.25 33 12-位、 32-ch.、 200 ksps 4 6 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN40 6 × 6 ±0.5 C2 -40 125

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software