设备/模块图像

C8051F508-IM

C8051F50x 汽车和工业 MCU

C8051F508-IM 是高度集成的汽车和工业微控制器 MCU,会进行自动评分和测试,以达到 AEC-Q100 规范的要求,操作温度提高至 125 ºC。C8051F508-IM 具有强大的 8051 核心,性能为 50 MHz,还有 64 kB 的闪存、 4.25 KB 的 RAM。该 MCU 还提供集成式通信接口和一个 12 位、32 英寸、200 ksps ADC 以及 2 个比较器 — 采用 6 × 6 mm 的 QFN40 封装。由于配备了加强型通信外围设备和强健的外围设备集,C8051F508-IM 是用于电动机控制、传感器接口、停车辅助系统、座椅位置和调节、液位监控及其他汽车/工业应用的理想之选。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
50
闪存 (kB)
64
内存 (kB)
4.25
CAN
1
EMIF
1
I2C
1
LIN
1
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
33
ADC
12-位、 32 通道,200 ksps
DAC
比较器
2
PCA 通道
6
计时器
4
封装类型
QFN40
封装尺寸 (毫米)
6 × 6
MCU 内核
8051
MHz
50
闪存 (kB)
64
内存 (kB)
4.25
CAN
1
EMIF
1
I2C
1
LIN
1
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
33
ADC
12-位、 32 通道,200 ksps
DAC
比较器
2
PCA 通道
6
计时器
4
封装类型
QFN40
封装尺寸 (毫米)
6 × 6
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F508-IM until at least 3 月 20 日27.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。