设备/模块图像

C8051F352

C8051F35x 模拟密集型 MCU

C8051F352 是高度集成的混合信号 8 位微控制器 (MCU),具有强大的 8051 内核,性能为 50 MHz。该模拟加强型 MCU 具有一个 16 位、8 英寸、1 ksps ADC、一个 8 位、2 英寸 DAC、一个比较器和一个片上温度传感器。C8051F352 还具有 8 kB 闪存、0.75 kB RAM 以及其他通信接口和 4 × 16 位定时器 — 采用 9 × 9 mm 的 QFP32 封装。借助片上 POR、VDD 监控器、看门狗定时器和一个 ±2 内部振荡器和高度的模拟集成,C8051F352 MCU 是真正的单机片上系统解决方案,并成为便携式医疗器械、电子秤、测试设备和光纤系统等应用的理想之选。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
50
闪存 (kB)
8
内存 (kB)
0.75
I2C
1
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
17
ADC
16 位、 8 通道,1 ksps
DAC
8–位、 2 通道
比较器
1
PCA 通道
3
计时器
4
封装类型
QFP32
封装尺寸 (毫米)
9 × 9
MCU 内核
8051
MHz
50
闪存 (kB)
8
内存 (kB)
0.75
I2C
1
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
17
ADC
16 位、 8 通道,1 ksps
DAC
8–位、 2 通道
比较器
1
PCA 通道
3
计时器
4
封装类型
QFP32
封装尺寸 (毫米)
9 × 9
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F352 until at least 3 月 20 日27.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。