设备/模块图像

C8051F341-GQ

C8051F32x/34x USB 微控制器

C8051F341-GQ 微控制器 (MCU) 具有一个板载通用串行总线 (USB) 2.0 功能控制器,该控制器具有一个集成收发器和片上时钟恢复。USB 应用无需外部电阻、晶体、稳压器、EEPROM 或其他元件。MCU 包括一个强大的 8051 核心(性能为 50 MHz)以及 32 kB 闪存、2.25 kB 的 RAM。片上模拟功能包括一个 10 位、20 英寸、200 ksps 的 ADC、参考电压、一个 ±1.5 内部振荡器、2 个比较器和一个温度传感器。C8051F341-GQ 集成其他通信接口以及丰富的模拟(位于 7 × 7 mm 的 QFP48 中),为嵌入式 USB 应用提供真正的单片解决方案。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
50
闪存 (kB)
32
内存 (kB)
2.25
EMIF
1
I2C
1
SPI
1
UART
2
USB
数字 I/O 引脚
40
ADC
10-位、 20 通道,200 ksps
DAC
比较器
2
PCA 通道
5
计时器
4
封装类型
QFP48
封装尺寸 (毫米)
7x7
MCU 内核
8051
MHz
50
闪存 (kB)
32
内存 (kB)
2.25
EMIF
1
I2C
1
SPI
1
UART
2
USB
数字 I/O 引脚
40
ADC
10-位、 20 通道,200 ksps
DAC
比较器
2
PCA 通道
5
计时器
4
封装类型
QFP48
封装尺寸 (毫米)
7x7
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F341-GQ until at least 3 月 20 日27.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。