C8051F2xx 小封装微控制器

C8051F2xx 是一个完全集成的混合信号、片上系统、小封装微控制器 (MCU) 系列,可提供具有真正 12 位 (C8051F206) 多通道 ADC、8 位多通道 ADC (C8051F220/221/226 和 C8051F206) 或无 ADC (C8051F230/231/236) 的微控制器。每个型号都具有兼容 8051 并具备 8 kB 闪存的微控制器内核。硬件中还实施了 UART 和 SPI 串行接口。

该系列的产品具有 22 或 32 个通用 I/O 引脚,其中一些产品可用于指定的数字外设接口。任何引脚均可配置为用作模拟数字转换器的模拟输入(仅 C8051F220/221/226 和 C8051F206)。其他功能包括板上 VDD 监控器、WDT 和时钟振荡器。板上闪存可以在电路内被重新编程,也可以用于非易失性数据存储。集成外部设备也可单独关闭任何或所有的外部设备,以节省电力。所有部件都拥有 256 字节的 SRAM。额外的 1024 字节 RAM 可用于 C8051F206/226/236 设备。

ADC 分辨率
12-位
ADC 输入
32

C8051F2xx 一般规格

  • 高达 25 MIPS
  • 8 kB 闪存
  • 256 字节内部 RAM
  • 1024 字节 XRAM (仅 F206/226/236)
  • 12 位、100 ksps、±1 LSB INL(仅 F206)
  • 8 位、100 ksps、±1/4 LSB INL (F220/221/226)
  • 4 数字 I/O、5 V 容限
  • 2.7 至 3.6 V 电源
  • –40 至 +85 °C
  • 芯片上调试

状态

找到合适的 C8051F2xx 设备 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 其他
8051 25 8 1.25 32 12-位、 32 通道,100 ksps 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7x7 ±20 JTAG
8051 25 8 0.25 32 8–位、 32 通道,100 ksps 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7x7 ±20 JTAG
8051 25 8 0.25 22 8–位、 22 通道,100 ksps 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7x7 ±20 JTAG
8051 25 8 1.25 32 8–位、 32 通道,100 ksps 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7x7 ±20 JTAG
8051 25 8 0.25 32 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7x7 ±20 JTAG
8051 25 8 0.25 22 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7x7 ±20 JTAG
8051 25 8 1.25 32 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7x7 ±20 JTAG

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software