设备/模块图像

C8051F042

C8051F04x 模拟密集型 MCU

C8051F042 是一款高度集成的混合信号 8 位 MCU,具有一个强大的 8051 内核,性能为 25 MHz。该模拟加强型 MCU 具有一个 10 位、13 英寸、100 ksps ADC 和 3 个比较器。C8051F042 还具有 64 kB 闪存、4.25 kB RAM 以及 5 x 16 位定时器、其他通信接口和集成式 CAN — 位于 14 x 14 mm 的 QFP100 中。借助片上 VDD 监控器、看门狗定时器和一个 ±2 内部振荡器和高度的模拟集成,C8051F042 MCU 是真正的系统单芯片解决方案,并成为便携式医疗器械、电子秤、测试设备和光纤系统等应用的理想之选。

 

关键规格

 
MCU 内核
MHz
闪存 (kB)
内存 (kB)
CAN
EMIF
I2C
SPI
UART
数字 I/O 引脚
ADC
DAC
比较器
PCA 通道
计时器(16 位)
封装类型
封装尺寸 (毫米)
MCU 内核
MHz
闪存 (kB)
内存 (kB)
CAN
EMIF
I2C
SPI
UART
数字 I/O 引脚
ADC
DAC
比较器
PCA 通道
计时器(16 位)
封装类型
封装尺寸 (毫米)
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F042 until at least 12 月 20 日25.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。