不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。
设备/模块图像

C8051F017

模拟加强型 MCU

C8051F017 是一款高度集成的混合信号 8 位微控制器 (MCU),具有一个强大的 8051 内核,性能为 25 MHz。该模拟加强型 MCU 具有一个 10 位、4 英寸、100 ksps ADC、一个 12 位、2 英寸的DAC、一个比较器和一个片上温度传感器。C8051F017 还具有 32 kB 闪存、2.25 kB RAM 以及其他通信接口和 4 x 16 位定时器。凭借出色的数字外围设备和 7 x 7 mm QFP32 的高度模拟集成,C8051F017 MCU 是真正独立的片上系统解决方案,成为便携式医疗器械、电子秤、测试设备和光纤系统等应用的理想之选。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
32
内存 (kB)
2.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
8
ADC
10-位、 4 通道,100 ksps
DAC
12-位、 2 通道
比较器
1
PCA 通道
5
计时器(16 位)
4
封装类型
QFP32
封装尺寸 (毫米)
7x7
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
32
内存 (kB)
2.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
8
ADC
10-位、 4 通道,100 ksps
DAC
12-位、 2 通道
比较器
1
PCA 通道
5
计时器(16 位)
4
封装类型
QFP32
封装尺寸 (毫米)
7x7
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F017 until at least 3 月 20 日27.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。