设备/模块图像

C8051F863-C-GS

C8051F86x 小封装 MCU

C8051F863-C-GS 是高度集成的混合信号 8 位微控制器 (MCU),具有强大的 8051 内核,性能为 25 MHz。MCU 具有 8 kB 闪存、0.5 kB RAM 以及附加通信接口和 4 × 16 位定时器,采用 9.9 × 3.9 mm 的 SOIC16 封装。片上模拟功能包括 一个 — ADC、一个 — DAC 和 2 个比较器。借助片上上电复位、VDD 监控器、看门狗定时器和一个 ±2 内部振荡器,C8051F863-C-GS MCU 是真正的单机片上系统解决方案,并成为电池充电器、电子玩具和游戏、电机控制和光通信等应用的理想之选。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
8
内存 (kB)
0.5
I2C
1
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
13
ADC
DAC
比较器
2
PCA 通道
3
计时器(16 位)
4
封装类型
SOIC16
封装尺寸 (毫米)
9.9 × 3.9
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
8
内存 (kB)
0.5
I2C
1
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
13
ADC
DAC
比较器
2
PCA 通道
3
计时器(16 位)
4
封装类型
SOIC16
封装尺寸 (毫米)
9.9 × 3.9
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F863-C-GS until at least 3 月 20 日27.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。