频率 | 闪存 (kB) | RAM (kB) | GPIO | ADC 1 | ADC 2 | DAC | ACMP | USB | SPI | UART | I2C | 封装 | 定时器 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | PWM/PCA 通道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特别推荐
EFM8 Busy Bee
EFM8 Busy Bee 8 位微控制器 (MCU)
|
25、 50 | 2、 4、 8、 16、 32、 64 | 0.25、 0.5、 2.25、 4.25 | 13、 16、 18、 20、 21、 22、 28、 29 | 12 位、 12 通道 ,12 位、 13 通道 ,12 位、 15 通道 ,12 位、 16 通道 ,12 位、 20 通道 | — | 12 位、 2 通道 ,12 位、 4 通道 ,— | 2 | 1 | 1、 2 | 1 1 | QFN20、 QFN24、 QFN28、 QFN32、 QFP32、 QSOP24、 SOIC16 | 4、 5、 6 | 2.2 | 3.6 | 3、 6 | |
EFM8 Laser Bee
EFM8 模拟密集型 Laser Bee 8 位微控制器 (MCU)
|
72 | 16、 32、 64 | 1.25、 2.25、 4.25 | 20、 21、 28、 29 | 14 位、 12 通道 ,14 位、 13 通道 ,14 位、 20 通道 | — | 12 位、 2 通道 ,12 位、 4 通道 ,— | 2 | 1 | 2 | 1 1 | QFN24、 QFN32、 QFP32、 QSOP24 | 6 | 2.2 | 3.6 | 6 | |
EFM8 Sleepy Bee
EFM8 超低功耗 Sleepy Bee 8 位微控制器 (MCU)
|
25 | 2、 4、 8、 16、 32、 64 | 0.25、 0.5、 4 | 13、 16、 17、 24 | 10 位、 15 通道 ,10 位、 23 通道 ,12 位、 10 通道 ,12 位、 9 通道 | — | — | 1、 2 | 1、 2 | 1 | 1 | CSP16、 QFN20、 QFN24、 QFN32、 QFP32、 QSOP24 | 4 | 1.8 | 3.6 | 3、 6 | |
EFM8 Universal Bee
EFM8 USB 功能 Universal Bee 8 位微控制器 (MCU)
|
48 | 8、 16、 32、 40、 64 | 2、 3、 4 | 13、 17、 22、 25、 40 | 10 位、 20 通道 ,10 位、 32 通道 ,12 位、 11 通道 ,12 位、 12 通道 ,12 位、 15 通道 ,12 位、 16 通道 ,12 位、 20 通道 | — | 0、 — | 2 | 1 | 1、 2 | 1、2 1 | QFN20、 QFN24、 QFN28、 QFN32、 QFP32、 QFP48、 QSOP24 | 5、 6 | 2.2、 2.7 | 3.8、 5.25 | 3、 5 | |
C8051F00x/01x
模拟加强型 MCU
|
20、 25 | 32 | 0.25、 2.25 | 8、 16、 32 | 10 位、 4通道,100 ksps、 10 位、 8通道,100 ksps、 12 位、 4通道,100 ksps、 12 位、 8通道,100 ksps | — | 12-位、 2 通道 | 1、 2 | 1 | 1 | 1 | QFP32、 QFP48、 QFP64 | 4 | 2.7 | 3.6 | 5 | |
C8051F02x
C8051F02x 模拟密集型 MCU
|
25 | 64 | 4.25 | 32、 64 | 10 位、 8通道,100 ksps、 12 位、 8通道,100 ksps | 8–位、 8 通道,500 ksps | 12-位、 2 通道 | 2 | 1 | 2 | 1 | QFP100、 QFP64 | 5 | 2.7 | 3.6 | 5 | |
C8051F2xx
C8051F2xx 小封装微控制器
|
25 | 8 | 0.25、 1.25 | 22、 32 | 12 位、 32通道,100 ksps、 8 位、 22通道,100 ksps、 8 位、 32通道,100 ksps、 — | — | — | 2 | 1 | 1 | QFP32、 QFP48 | 3 | 2.7 | 3.6 | 0 | ||
C8051F04x
C8051F04x 模拟密集型 MCU
|
25 | 32、 64 | 4.25 | 32、 64 | 10 位、 13通道,100 ksps、 12 位、 13通道,100 ksps | 8 位、 8通道,500 ksps、 — | 12 位、 2 通道 ,— | 3 | 1 | 2 | 1 | QFP100、 QFP64 | 5 | 2.7 | 3.6 | 6 | |
C8051F06x
C8051F06x 模拟密集型 MCU
|
25 | 32、 64 | 4.25 | 24、 59 | 16 位、 1 通道,1 Msps | 16 位、 1 通道,1 Msps | 12 位、 2 通道 ,— | 3 | 1 | 2 | 1 | QFP100、 QFP64 | 5 | 2.7 | 3.6 | 6 | |
C8051F12x/13x
C8051F12x/13x 模拟密集型 MCU
|
50、 100 | 64、 128 | 8 | 32、 64 | 10 位、 8通道,100 ksps、 12 位、 8通道,100 ksps | 8 位、 8通道,500 ksps、 — | 12 位、 2 通道 ,— | 2 | 1 | 2 | 1 | QFP100、 QFP64 | 5 | 2.7 | 3.6 | 6 | |
C8051F30x
C8051F30x 小封装微控制器
|
25 | 2、 4、 8 | 0.25 | 8 | 8 位、 8通道,500 ksps、 — | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | QFN11、 SOIC14 | 3 | 2.7 | 3.6 | 3 | |
C8051F31x
C8051F31x 小封装微控制器
|
25 | 8、 16 | 1.25 | 21、 25、 29 | 10 位、 13 通道,200 ksps、 10 位、 17通道,200 ksps、 10 位、 21通道,200 ksps、 — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN24、 QFN28、 QFP32 | 4 | 2.7 | 3.6 | 5 | |
C8051F32x/34x
C8051F32x/34x USB 微控制器
|
25、 50 | 16、 32、 64 | 1.5、 2.25、 4.25、 5.25 | 15、 21、 25、 40 | 10 位、 13通道,200 ksps、 10 位、 17通道,200 ksps、 10 位、 20通道,200 ksps、 10 位、 21通道,200 ksps、 — | — | — | 0、 2 | 0、 1 | 1、 2 | 1 | QFN28、 QFN32、 QFP32、 QFP48 | 2、 4 | 2.7、 4 | 5.25 | 0、 5 | |
C8051F33x
C8051F33x 小封装微控制器
|
25 | 2、 4、 8、 16 | 0.75 | 17、 21 | 10 位、 16通道,200 ksps、 — | — | 10 位、 1 通道,— | 1 | 1 | 1 | 1 | QFN20、 QFN24 | 4 | 2.7 | 3.6 | 3 | |
C8051F35x
C8051F35x 模拟密集型 MCU
|
50 | 8 | 0.75 | 17 | 16 位、 8 通道,1 ksps、 24 位、 8 通道,1 ksps | — | 8–位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | QFN28、 QFP32 | 4 | 2.7 | 3.6 | 3 | |
C8051F36x
C8051F36x 小封装微控制器
|
50、 100 | 16、 32 | 1.25 | 25、 29、 39 | 10 位、 17通道,200 ksps、 10 位、 21通道,200 ksps、 — | — | 10 位、 1 通道,— | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN28、 QFP32、 QFP48 | 4 | 2.7 | 3.6 | 6 | |
C8051F38x
C8051F38x 微控制器
|
50 | 16、 32、 64 | 2.25、 4.25 | 25、 40 | 10 位、 21通道,500 ksps、 10 位、 32通道,500 ksps、 — | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | QFN32、 QFP32、 QFP48 | 6 | 2.7 | 5.25 | 5 | |
C8051F39x
C8051F39x 小封装微控制器
|
50 | 4、 8、 16 | 1 | 17、 21 | 10 位、 16通道,500 ksps、 — | — | 10 位、 2 通道 ,— | 1 | 1 | 1 | 2 | QFN20、 QFN24 | 6 | 1.8 | 3.6 | 3 | |
C8051F41x
C8051F41x 小封装微控制器
|
50 | 16、 32 | 2.25 | 20、 24 | — | — | 12-位、 2 通道 | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN28、 QFP32 | 4 | 2 | 5.25 | 6 | |
C8051F50x
C8051F50x 汽车和工业 MCU
|
50 | 32、 64 | 4.25 | 25、 33、 40 | 12 位、 25通道,200 ksps、 12 位、 32通道,200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN32、 QFN40、 QFN48、 QFP32、 QFP48 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | |
C8051F51x
C8051F51x 汽车和工业 MCU
|
50 | 32 | 4.25 | 33 | 12-位、 32 通道,200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN40 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | |
C8051F52x
C8051F52x 汽车和工业 MCU
|
25 | 2、 4、 8 | 0.25 | 6 | 12-位、 6 通道,200 ksps | — | — | 1 | 1 | 1 | DFN10 | 3 | 2 | 5.25 | 3 | ||
C8051F53x
C8051F53x 汽车和工业 MCU
|
25 | 2、 4、 8 | 0.25 | 16 | 12-位、 16 通道,200 ksps | — | — | 1 | 1 | 1 | QFN20、 TSSOP20 | 3 | 2 | 5.25 | 3 | ||
C8051F54x
C8051F54x 汽车和工业 MCU
|
50 | 8、 16 | 1.25 | 18、 25 | 12 位、 18通道,200 ksps、 12 位、 25通道,200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | QFN24、 QFN32、 QFP32 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | ||
C8051F55x
C8051F55x 汽车和工业 MCU
|
50 | 16、 32 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN24 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | |
C8051F56x
C8051F56x 汽车和工业 MCU
|
50 | 16、 32 | 2.25 | 25、 33 | 12 位、 25通道,200 ksps、 12 位、 32通道,200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN32、 QFN40、 QFP32 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | |
C8051F57x
C8051F57x 汽车和工业 MCU
|
50 | 16、 32 | 2.25 | 33 | 12-位、 32 通道,200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN40 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | |
C8051F58x
C8051F58x 汽车和工业 MCU
|
50 | 96、 128 | 8 | 25、 33、 40 | 12 位、 25通道,200 ksps、 12 位、 32通道,200 ksps | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | QFN32、 QFN40、 QFN48、 QFP32、 QFP48 | 6 | 1.8 | 5.25 | 12 | |
C8051F59x
C8051F59x 汽车和工业 MCU
|
50 | 96 | 8 | 33 | 12-位、 32 通道,200 ksps | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | QFN40 | 6 | 1.8 | 5.25 | 12 | |
C8051F80x/1x/2x/3x
C8051F80x/1x/2x/3x 电容式触摸感应 MCU
|
25 | 4、 8、 16 | 0.25、 0.5 | 13、 17 | 10 位、 12通道,500 ksps、 10 位、 16 通道,1 Msps、 10 位、 16通道,500 ksps、 — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | QFN20、 QSOP24、 SOIC16 | 3 | 1.8 | 3.6 | 3 | |
C8051F85x
C8051F85x 小封装 MCU
|
25 | 2、 4、 8 | 0.25、 0.5 | 16、 18 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN20、 QSOP24 | 4 | 2.2 | 3.6 | 3 | |
C8051F86x
C8051F86x 小封装 MCU
|
25 | 2、 4、 8 | 0.25、 0.5 | 13 | 12 位、 12通道,200 ksps、 — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | SOIC16 | 4 | 2.2 | 3.6 | 3 | |
C8051F90x-91x
C8051F90x/91x 超低功耗 MCU
|
25 | 8、 16 | 0.75 | 16 | 10 位、 15通道,300 ksps、 12 位、 15通道,75 ksps | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | QFN24、 QSOP24 | 4 | 0.9 | 3.6 | 6 | |
C8051F92x-93x
C8051F92x-93x 超低功耗 MCU
|
25 | 32、 64 | 4.25 | 16、 24 | 10 位、 15通道,300 ksps、 10 位、 23通道,300 ksps | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | QFN24、 QFN32、 QFP32 | 4 | 0.9 | 3.6 | 6 | |
C8051F96x
C8051F96x 超低功耗微控制器
|
25 | 16、 32、 64、 128 | 4.25、 8 | 34、 57 | 12-位、 16 通道,75 ksps | — | — | 2 | 1、 2 | 1 | 1 1 | QFN40、 QFN76、 QFP80 | 4 | 1.8 | 3.8 | 6 | |
C8051F97x
C8051F97x 低功耗电容感应 MCU
|
25 | 16、 32 | 4、 8 | 19、 28、 43 | 10 位、 19通道,300 ksps、 10 位、 28通道,300 ksps、 10 位、 43通道,300 ksps | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 1 | QFN24、 QFN32、 QFN48 | 4 | 1.8 | 3.6 | 3 | |
C8051F98x
C8051F98x 超低功耗微控制器
|
25 | 2、 4、 8 | 0.5 | 16、 17 | 10 位、 10通道,300 ksps、 10 位、 9通道,300 ksps、 12 位、 10通道,75 ksps、 12 位、 9通道,75 ksps、 — | — | — | 1 | 0、 1 | 1 | 1 | QFN20、 QFN24、 QSOP24 | 4 | 1.8 | 3.6 | 3 | |
C8051F99x
C8051F99x 低功耗电容式触摸感应 MCU
|
25 | 8 | 0.5 | 16、 17 | 12 位、 10通道,75 ksps、 12 位、 9通道,75 ksps、 — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | QFN20、 QFN24、 QSOP24 | 4 | 1.8 | 3.6 | 3 | |
C8051T60x
C8051T60x OTP EPROM 微控制器
|
25 | 2、 8 | 0.25 | 8 | 10 位、 8通道,500 ksps、 — | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | QFN11、 SOIC14 | 3 | 1.8 | 3.6 | 3 | |
C8051T61x
C8051T61x OTP EPROM 微控制器
|
25 | 8、 16 | 1.25 | 21、 25、 29 | 10 位、 13通道,500 ksps、 10 位、 17通道,500 ksps、 10 位、 21通道,500 ksps、 — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN24、 QFN28、 QFP32 | 4 | 1.8 | 3.6 | 5 | |
C8051T62x/32x
C8051T62x/32x USB 微控制器
|
48 | 8、 16 | 1.25 | 15、 16 | — | — | — | 0 | 0、 1 | 1、 2 | 1 | QFN24、 QFN28 | 4 | 1.8 | 5.25 | 5 | |
C8051T63x
C8051T63x OTP EPROM 微控制器
|
25 | 2、 4、 8 | 0.75 | 17 | 10 位、 16通道,500 ksps、 — | — | 10 位、 1 通道,— | 1 | 1 | 1 | 1 | QFN20 | 4 | 1.8 | 3.6 | 3 |
Simplicity Studio 是旨在支持 Silicon Labs IoT 8 位 SoC 产品组合的核心开发环境。它提供对启动器中特定目标设备的 Web 和 SDK 资源的访问;软件和硬件配置工具;具有行业标准代码编辑器、编译器和调试器的集成开发环境 (IDE);以及用于网络分析和代码相关能耗分析器的高级增值工具。
Silicon Labs 免费向开发人员提供先进的 8 位微控制器 Studio。这些工具开启了 8 位 8051 微控制器系列的功能和灵活性。所有 C8051Fxxx 系列均由 8 位 Studio 提供支持。如果您的 8051 设备没有在 8 位 Studio 列表中,您还可使用 Simplicity Studio 软件套件。
Simplicity Studio | Simplicity Studio 旨在使开发过程更简单、更快捷、更高效,向设计师提供了完成项目(从初步概念到最终成果)所需的一切。Simplicity Studio 平台为 EFM8 和 8051 SoC 提供统一的开发支持,并提供无线栈。 | |
8 位微控制器工作室 | 这些工具可帮助 8051 8 位 MCU 设备开发、下载和调试固件。现在该微控制器包含一个无限制的 Keil® PK51 专业开发人员套件 | |
EFM8 IEC-60730 B 类安全软件 | EFM8 IEC-60730 软件包能够使采用 EFM8 MCU 的终端产品快速达到IEC-60730 B 类标准。 |