不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。
设备/模块图像

SiM3U164-B-GM

SiM3U1xx USB 微控制器

SiM3U164-B-GM 是基于 ARM Cortex-M3 且速度达 80 MHz 的微控制器 (MCU),属于 USB MCU 节能设备系列。由于本器件具有完整 DSP 指令集和浮点单元,开发者可以加速计算性能。SiM3U164-B-GM 建立在低能耗平台之上,该低能耗平台包括创新型低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式,是能源敏感型应用的理想之选。此外,本器件包括 256 kB 闪存、32 kB RAM、28 数字 I/O 引脚、1 x 16 位定时器和多种通信接口。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M3
MHz
ARM Cortex-M3
闪存 (kB)
256
内存 (kB)
32
I2S
1
SPI
3
I2C
2
UART
2
USB
数字 I/O 引脚
28
ADC
12-位、 7 通道,250 ksps
DAC
10-位、 2 通道
LCD
封装类型
QFN40
封装尺寸
6 × 6
MCU 内核
ARM Cortex-M3
MHz
ARM Cortex-M3
闪存 (kB)
256
内存 (kB)
32
I2S
1
SPI
3
I2C
2
UART
2
USB
数字 I/O 引脚
28
ADC
12-位、 7 通道,250 ksps
DAC
10-位、 2 通道
LCD
封装类型
QFN40
封装尺寸
6 × 6
sim3u1xx-BD.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the SiM3U164-B-GM until at least 12 月 20 日27.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。