SiM3U1xx USB 微控制器

Precision32™ 系列具有一整套引脚相容的基于 ARM®Cortex®-M3 的微控制器 (MCU) 设备,闪存大小为 32–256 kB,在低功耗、模拟性能、可配置性、快速开发和集成方面具有行业领先的优势。SiM3U1xx 系列包括 USB 2.0,可轻松将 USB 添加到您的嵌入式设计中。

利用 Precision32 AppBuilder,初始化外围设备和获得专利的双交叉开关变得非常简单,Precision32 AppBuilder 是一款免费的图形用户界面 (GUI),支持开发人员快速地通过图形初始化外围设备、属性和插脚引线,所有操作都不需要读取数据表。将世界上最好的外围设备和业界标准的 32-位内核结合在一起,使得利用 MCU 进行设计空前容易。

SiM3U1xx 一般规格

  • 32-位 ARM Cortex-M3 CPU
  • 最高频率为 80 MHz 的系统时钟
  • 32–256 kB 闪存和 8–32 kB SRAM
  • 外部总线接口支持最高为 16 MB 的外部存储器和并行 LCD 接口
  • 超低功耗模式
  • 带有掉电检测器和预留 4 kB RAM 的 85 nA 睡眠模式
  • 带有 RTC(内部振荡器)的 350 nA 睡眠模式
  • 带有 RTC(外部振荡器)的 650 nA 睡眠模式
  • 80 MHz 时为 275 µA/MHz
  • USB 2.0 标准的全速 2 KB的缓冲区
  • 48 MHz 的 USB 操作无晶体内部振荡器
  • 具有 PLL 的内部振荡器:1–80 MHz ±1.5% 的精度,降低 EMI 的扩频模式
  • 2 x 12 位 250 ksps ADC(10 位模式时为 1 MSPS)
  • 1.2/1.65/2.4 V 内部参考电压
  • 2 x 10 位数模转换器
  • 温度传感器
  • 6 位可编程电压参考的 2 低功耗比较器
  • 16 电容式触摸感应输入
  • 16 通道 DMA
  • 2 × USART、2 × UART、3 × SPI、2 × I²C、I²S
  • 具有捕捉/比较功能的 2 x 32 位或 4 x 16 位定时器
  • 具有捕捉/比较/PWM 功能的 2 x 16 位、2 通道计数器
  • 16-位、6 通道电动机控制计数器
  • 多达 6 的高驱动 (5–300mA) I/O
  • 多达 65 的灵活 I/O
  • 128/192/256 位硬件 AES 加密
  • 16/32-位 CRC
  • JTAG、串行线和 ETM 调试支持
  • 温度范围:–40 至 +85 °C
  • 2.7–5.5 V 电源电压(内部稳压器启用)
  • 1.8–3.6 V 电源电压(内部稳压器禁用)
  • LGA 和 QFN 封装选项(40/64/92 引脚)
状态
找到合适的 SiM3U1xx 设备 选择列
选择列
零件号 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 DAC USB 电容式感应 LCD 温度传感器 定时器(16 位) AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC 比较器 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 调试接口
80 32 8 28 12-位、 7 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN40 6 × 6 ±1.5% JTAG、SW
80 32 8 50 12-位、 13 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN64 9 × 9 ±1.5% ETM;JTAG;SW
80 32 8 50 12-位、 13 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 TQFP64 10 × 10 ±1.5% ETM;JTAG;SW
80 64 16 28 12-位、 7 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN40 6 × 6 ±1.5% JTAG、SW
80 64 16 50 12-位、 13 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN64 9 × 9 ±1.5% ETM;JTAG;SW
80 64 16 50 12-位、 13 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 TQFP64 10 × 10 ±1.5% ETM;JTAG;SW
80 128 32 28 12-位、 7 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN40 6 × 6 ±1.5% JTAG、SW
80 128 32 50 12-位、 13 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN64 9 × 9 ±1.5% ETM;JTAG;SW
80 128 32 50 12-位、 13 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 TQFP64 10 × 10 ±1.5% ETM;JTAG;SW
80 128 32 65 12-位、 16 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 LGA92 7x7 ±1.5% ETM;JTAG;SW
80 128 32 65 12-位、 16 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 TQFP80 12 × 12 ±1.5% ETM;JTAG;SW
80 256 32 28 12-位、 7 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN40 6 × 6 ±1.5% JTAG、SW
80 256 32 50 12-位、 13 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN64 9 × 9 ±1.5% ETM;JTAG;SW
80 256 32 50 12-位、 13 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 TQFP64 10 × 10 ±1.5% ETM;JTAG;SW
80 256 32 65 12-位、 16 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 LGA92 7x7 ±1.5% ETM;JTAG;SW
80 256 32 65 12-位、 16 通道,250 ksps 10-位、 2 通道 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 TQFP80 12 × 12 ±1.5% ETM;JTAG;SW

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software