不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。对于更新的设计,推荐使用:
设备/模块图像

SiM3L136-C-GM

SiM3L1xx 低功耗 MCU

SiM3L136-C-GM 是基于 ARM Cortex-M3 且速度达 50 MHz 的微控制器 (MCU),属于低功耗 MCU 节能设备系列。由于本器件具有完整 DSP 指令集和浮点单元,开发者可以加速计算性能。SiM3L136-C-GM 建立在低能耗平台之上,该低能耗平台包括创新型低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式,是能源敏感型应用的理想之选。此外,本设备包括 32 kB 闪存、8 kB RAM、51 数字 I/O 引脚、3 x 16 位定时器和多种通信接口。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M3
MHz
ARM Cortex-M3
闪存 (kB)
32
内存 (kB)
8
SPI
2
I2C
1
UART
2
数字 I/O 引脚
51
ADC
12-位、 23 通道,250 ksps
DAC
LCD
封装类型
QFN64
封装尺寸
9 × 9
MCU 内核
ARM Cortex-M3
MHz
ARM Cortex-M3
闪存 (kB)
32
内存 (kB)
8
SPI
2
I2C
1
UART
2
数字 I/O 引脚
51
ADC
12-位、 23 通道,250 ksps
DAC
LCD
封装类型
QFN64
封装尺寸
9 × 9
sim3l1xx-BD.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the SiM3L136-C-GM until at least 8 月 20 日24.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。