SiM3L1xx 低功耗 MCU

Silicon Labs 的超低功耗 Precision32™ SiM3L1xx 32 位微控制器 (MCU) 具有重要的外围设备和架构创新,包括一个有助于节省工作模式功耗的集成直流对直流转换器,以及一个经过重新设计、可降低 LCD 显示器功耗的 LCD 控制器。

自主型外围设备可降低 50 MHz ARM® Cortex®-M3 CPU 负荷,从而进一步降低处理时间和功耗。完全 RAM 和状态保留支持从睡眠状态唤醒后,即刻开始执行代码。闪存容量为 32 至 256 kB,MCU 的封装小至 5.5 mm x 5.5 mm。增强型 Precision32 工具可通过估算功耗、提供配置向导来简化开发过程,以实现低功耗。

SiM3L1xx 一般规格

  • 256 kB 闪存
  • 32 kB RAM
  • 62 个 GPIO
  • 50 MHz Cortex-M3 内核
  • 集成直流对直流转换器
  • 各种唤醒源
  • 128 或 160 段 LCD 控制器
  • 传感器接口
  • 硬件 AES、CRC、编码/解码
  • 具有 DTM 的增强型 DMA
  • 10 位 1 Msps 或 12 位 250 ksps ADC
  • 电流模式 DAC
  • 2 × SPI、UART 和 I²C
  • 模拟比较器
  • 增强型 PCA、定时器
  • 参考电压和温度传感器
  • 支持 40、64、80-引脚封装

状态

找到合适的 SiM3L1xx 设备 选择列
选择列
零件号 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 DAC USB 电容式感应 LCD 温度传感器 定时器(16 位) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC 比较器 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 调试接口
50 32 8 28 12-位、 20 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN40 6 × 6 ±2% SW
50 32 8 51 12-位、 23 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW
50 32 8 51 12-位、 23 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW
50 64 16 28 12-位、 20 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN40 6 × 6 ±2% SW
50 64 16 51 12-位、 23 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW
50 64 16 51 12-位、 23 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW
50 128 32 28 12-位、 20 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN40 6 × 6 ±2% SW
50 128 32 51 12-位、 23 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW
50 128 32 51 12-位、 23 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW
50 128 32 62 12-位、 24 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP80 12 × 12 ±2% ETM;JTAG;SW
50 256 32 28 12-位、 20 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN40 6 × 6 ±2% SW
50 256 32 51 12-位、 23 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW
50 256 32 51 12-位、 23 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW
50 256 32 62 12-位、 24 通道,250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP80 12 × 12 ±2% ETM;JTAG;SW

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software