EFM32™ Zero Gecko 32 位微控制器

EFM32™ Zero Gecko 是我们超低功耗节能型 32 位微控制器 (MCU) 产品系列的组成部分。Zero Gecko 搭载强大的 ARM® Cortex®-M0+ 内核,采用创新低能耗技术,节能模式下的唤醒时间缩短,并可搭配各种外围设备使用,是电池供电应用以及需高性能且低功耗系统的理想选择。

RTC 的睡眠电流低至
0.9 μA
有功电流低至
114 μA/MHz

Zero Gecko 一般规格

  • ARM Cortex-M0+ CPU 平台
  • 24 MHz
  • 32 kB 闪存
  • 4 kB RAM
  • 114 μA/MHz(活动模式 (EM0))
  • 0.9μA 睡眠电流(RTCC 和 RAM 保持)
  • 睡眠中的自主外围设备
  • DMA 和外围反射系统
  • LESENSE
  • USART, I²C, SPI, CAN
  • 多达 37 个通用 I/O 引脚
  • -40°C 至 125°C 的工作温度范围
  • 1.98 V 到 3.8 V 单电源
  • 封装:
    • 24 引脚 QFN (5 mm x 5 mm)
    • 32 引脚 QFN (6 mm x 6 mm)
    • 48 引脚 QFP (7 mm x 7 mm)
状态
找到合适的 Zero Gecko 设备 选择列
选择列
零件号 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 DAC USB 电容式感应 LCD 温度传感器 定时器(16 位) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC 比较器 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 调试接口
24 16 4 17 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
24 32 4 17 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
24 4 2 17 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
24 8 2 17 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
24 16 4 17 12-位、 2 通道,1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
24 32 4 17 12-位、 2 通道,1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
24 4 2 17 12-位、 2 通道,1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
24 8 2 17 12-位、 2 通道,1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
24 16 4 24 12-位、 4 通道,1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% SW
24 32 4 24 12-位、 4 通道,1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% SW
24 4 2 24 12-位、 4 通道,1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% SW
24 8 2 24 12-位、 4 通道,1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% SW
24 16 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW
24 32 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW
24 4 2 37 12-位、 4 通道,1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software