设备/模块图像

EFM32TG225F32-BGA48

EFM32 Tiny Gecko 32 位微控制器

EFM32TG225F32-BGA48 是基于 ARM Cortex-M3 的微控制器 (MCU),速度高达 32 MHz。EFM32TG225F32-BGA48 建立在低能耗平台之上,该低能耗平台包括创新型低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式,是能源敏感型应用的理想之选。此外,本设备包括 32 kB 闪存、4 kB RAM、37 数字 I/O 引脚、2 x 16 位定时器和多种通信接口。

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

内存 (kB)

关键规格

 
核心频率
32
闪存
32
RAM
4
GPIO
37
ADC
12-位、 4 通道,1 Msps
DAC
12-位、 2 通道
SPI
2
UART
3
I2C
1
计时器(16 位)
2
定时器(32 位)
0
封装
BGA48
核心频率
32
闪存
32
RAM
4
GPIO
37
ADC
12-位、 4 通道,1 Msps
DAC
12-位、 2 通道
SPI
2
UART
3
I2C
1
计时器(16 位)
2
定时器(32 位)
0
封装
BGA48
efm32tg-BD.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM32TG225F32-BGA48 until at least 12 月 20 日32.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。