EFM32™ Tiny Gecko 32-bit Microcontroller

 Our energy-efficient EFM32™ Tiny Gecko microcontrollers (MCUs) offer low-power benefits such as brown-out, full RAM, and register retention. Available in packages as small as 4 x 4 mm, our Tiny Gecko 32-bit MCUs consume as little as 150 μA/MHz in run mode, and as little as 1 μA with a real-time counter running, making them ideal for energy-sensitive applications. Featuring the industry-standard ARM®Cortex®-M3 processor, the Tiny Gecko MCU family provides autonomous and energy-efficient peripherals and high overall chip and analog integration.

RTC 的睡眠电流低至
1.0 μA
有功电流低至
150 μA/MHz

Tiny Gecko一般规格

  • ARM Cortex-M3 CPU 平台
  • 32 MHz
  • 32 kB 闪存
  • 4 kB RAM
  • 150 μA/MHz(活动模式 (EM0))
  • 1.0 μA 睡眠电流(RTC 和 RAM 保持)
  • 睡眠中的自主外围设备
  • DMA 和外围反射系统
  • LESENSE
  • USART, I²C, SPI, and USB
  • 多达 56 个通用 I/O 引脚
  • Segment LCD controller up to 8x20 segments
  • -40 °C to +85 °C operation range
  • 1.98 V 到 3.8 V 单电源
  • 封装:
    • 24 引脚 QFN (5 mm x 5 mm)
    • 32 引脚 QFN (6 mm x 6 mm)
    • 48 引脚 QFP (7 mm x 7 mm)
    • 48 引脚 BGA (4 mm x 4 mm)
    • 64 引脚 QFN (9 mm x 9 mm)
    • 64 引脚 QFP (10 mm x 10 mm)
状态
找到合适的 Tiny Gecko Device 选择列
选择列
零件号 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 DAC USB 电容式感应 LCD 温度传感器 定时器(16 位) ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC 比较器 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 调试接口 加密
32 16 4 17 12-位 2 2 1 1 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
32 32 4 17 12-位 2 2 1 1 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
32 4 2 17 12-位 2 2 1 1 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
32 8 2 17 12-位 2 2 1 1 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW
32 16 4 17 12-位、 2 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 17 12-位、 2 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW AES-128 AES-256
32 4 2 17 12-位、 2 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 17 12-位、 2 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 24 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 24 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 24 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 × 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 × 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 × 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 × 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 × 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 BGA48 4 × 4 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 16 4 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 4 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 8 2 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 2 3 2 2 1 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software