支持 USB 的 EFM32™ Happy Gecko 32 位微控制器

EFM32™ Happy Gecko 系列产品支持 USB,可实现业界非常低的 USB 功耗,非常适合电池供电应用以及其他需要低能耗和高性能的系统。

我们的低功耗微控制器 (MCU) 基于强大的 ARM® Cortex®-M0+ 内核,支持更长的电池寿命和能量收集应用。Happy Gecko 系列产品采用创新的低能耗技术,在节能模式下的唤醒时间短,并且支持选择多种外围设备。我们的 MCU 提供高达 64 kB 的闪存,增加了嵌入式 USB 连接选项,CPU 速度可达 25 MHz。

RTC 的睡眠电流低至
0.9 μA
有功电流低至
131 μA/MHz

Happy Gecko 一般规格

  • ARM Cortex-M0+ CPU 平台
  • 25 MHz
  • 64 kB 闪存
  • 8 kB RAM
  • 131 μA/MHz(活动模式 (EM0))
  • 0.9 μA 睡眠电流(RTC 和 RAM 保持)
  • 睡眠中的自主外围设备
  • DMA 和外围反射系统
  • USART、I²C、SPI 和 USB
  • 多达 35 个通用 I/O 引脚
  • 工作温度范围 -40 °C 至 +105 °C
  • 1.98 V 到 3.8 V 单电源
  • 封装:
    • 24-引脚 QFN(7 mm x 7 mm)
    • 32 引脚 QFN (6 mm x 6 mm)
    • 36-引脚 QFN(5 mm x 5 mm)

状态

找到合适的 Happy Gecko 设备 选择列
选择列
零件号 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 DAC USB 电容式感应 LCD 温度传感器 定时器(16 位) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC 比较器 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 调试接口 加密
25 32 4 17 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW
25 32 4 17 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW
25 64 8 17 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW
25 64 8 17 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW
25 32 4 17 12-位、 2 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 4 17 12-位、 2 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 17 12-位、 2 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 17 12-位、 2 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 4 24 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 4 24 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 24 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 24 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 4 37 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 37 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 37 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 8 15 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 8 15 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 15 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 15 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 8 15 12-位、 2 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 8 15 12-位、 2 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 15 12-位、 2 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 15 12-位、 2 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 × 5 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 8 22 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 8 22 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 22 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 22 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 8 35 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 8 35 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 35 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 35 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 8 35 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128
25 32 8 35 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 35 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128
25 64 8 35 12-位、 4 通道,1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% MTB:SW AES-128

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software