EFM32™ Gecko 32 位微控制器

我们的 EFM32™ Gecko 系列产品非常适用于电池供电应用以及其他需要高性能和低功耗的系统。32 位低功耗微控制器 (MCU) 产品系列具有的特色包括,在节能模式下的唤醒时间短,并且提供多种外围设备选项。Gecko MCU 系列产品基于强大的 ARM® Cortex®-M3 内核,包括 25 设备,其提供高达 128 kB 的闪存配置、8–16 kB 的 RAM 和高达 32 MHz 的 CPU 速度。

RTC 的睡眠电流低至
0.9 μA
有功电流低至
180 μA/MHz

Gecko 一般规格

  • ARM Cortex-M3 CPU 平台
  • 32 MHz
  • 高达 128 kB 闪存
  • 16 kB RAM
  • 180 μA/MHz(活动模式 (EM0))
  • 0.9 μA 睡眠电流(RTC 和 RAM 保持)
  • 睡眠中的自主外围设备
  • DMA 和外围反射系统
  • LESENSE
  • USART、I2C 和 SPI
  • 多达 90 个通用 I/O 引脚
  • 温度等级 -40 °C 至 +85 °C
  • 1.98 V 到 3.8 V 单电源
  • 封装:
    • 32 引脚 QFN (6 mm x 6 mm)
    • 48 引脚 QFP (7 mm x 7 mm)
    • 64 引脚 QFN (9 mm x 9 mm)
    • 64 引脚 QFP (10 mm x 10 mm)
    • 100 引脚 QFP (14 mm x 14 mm)
    • 112 引脚 BGA (10 mm x 10 mm)
状态
找到合适的 Gecko 设备 选择列
选择列
零件号 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 DAC USB 电容式感应 LCD 温度传感器 定时器(16 位) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC 比较器 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 调试接口 加密
32 16 8 24 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 2 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% SW
32 32 8 24 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 2 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% SW
32 64 16 24 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 2 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% SW
32 128 16 24 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 2 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN32 6 × 6 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 3 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 3 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 37 12-位、 4 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 3 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 86 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 86 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 86 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 90 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 90 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 90 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 1 通道 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 86 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 86 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 86 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 90 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 90 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 90 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% SW AES-128 AES-256

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software