ARM® Cortex®-M0+

ARM 最节能的 Cortex-M 系列处理器

ARM Cortex-M0+ 处理器是一款高性能的节能型 ARM 处理器。EFM32™ 微控制器具有极小的硅面积和超低功耗封装。EFM32 采用 Silicon Labs 经验证的低功耗外围设备技术,支持工程师设计节能应用。利用 EFM32,可对智能传感器和其他物联网应用进行智能化。能源收集为节能 Cortex-M0+ 提供最佳的电源。

节能型 ARM 处理器

优化的架构采用仅有 2 级的内核流水线,Cortex-M0+ 处理器功耗仅为 11.2 uW/MHz,同时将性能提高到 2.42 CoreMark/MHz。

简约

Cortex-M0+ 处理器拥有与 Cortex-M0 处理器相同的 56 条指令,支持简单快速的开发。Thumb® 指令集提供无可比拟的代码密度,同时提供 32 位的计算性能。这些功能相结合,使 Cortex-M0+ 处理器成为各种应用中 8/16 位设备的自然而经济高效的替代者,同时其工具和二进制算法向上兼容功能丰富的 Cortex-M3 和 Cortex-M4 处理器。

连接和通用性

应用不同,其具体需求也不相同。Cortex-M0+ 处理器提供了各种选项,如与 Cortex-M3 和 Cortex-M4 处理器共享内存保护单元和可重定位向量表。

规格

  • 高性能 32 位 CPU
  • 2.42 CoreMark/MHz – 0.93 DMIPS/MHz
  • 低延时 2 级流水线
  • 集成的 WFI 和 WFE 睡眠状态和睡眠信号支持
  • 可选的微跟踪缓冲区
基于 ARM Cortex-M4 的 MCU 选择列
选择列
速度 (MHz) 闪存 (kB) RAM (kB) USB LCD UART USART I2C I2S 封装
Tiny Gecko S1
EFM32 Tiny Gecko 32 位 S1 微控制器
48 64128 32 1 4 2 4 QFN32QFN64QFN80QFP48QFP64QFP80
Zero Gecko
EFM32 Zero Gecko 32 位微控制器
24 481632 24 2 1 1 1 QFN24QFN32QFP48
Happy Gecko
EFM32 支持 USB 的 Happy Gecko 32 位微控制器
25 3264 48 3 2 1 1 QFN24QFN32QFP48

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software