6.6 kW 高功率密度双向电动汽车 (EV) 车载充电器,带有 Si8233BB

CRD-06600FF065N 参考设计展示了 Wolfspeed 650 V C3M™ SiC MOSFET 以及 Silicon Labs 的 Si8233BB 双隔离栅极驱动器的应用,以创建高功率密度的电动汽车 (EV) 车载充电器 (OBC)。该设计利用 Wolfspeed 650 V C3M™ SiC MOSFET 的高频切换功能创建小型、轻量且经济高效的系统。此参考设计是一个全面的设计包,可作为全新 SiC 设计的起点。

设计完成

  • 峰值效率为 96.5%
  • 功率密度为 53 W/in^3 或 3 KW/L

规格

  • 通用单相输入电压介于 90 V 至 265 V
  • 输出电压为 250 V-450 V 直流电压
  • 充电模式下输出电流为 18 A
  • 使用 CCM 图腾柱双向拓扑的前端 AC/DC PFC,工作频率为 67 KHz
  • 双向 DC/DC CLLC 谐振转换器,工作频率为 148-300 KHz
  • 恒定电流、恒定电压或恒定功耗模式
  • 独特的集成散热器设计可散去 MOSFET、变压器和电感器的热量
  • Silicon Lab 的 Si8233 4 AMP 高侧/低侧双隔离栅极驱动器
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software