Si8751/52 FET 驱动器提供一个简单的方式来更换固态继电器 (SSR) 或机电继电器 (EMR)。Si875x 设备将强大的 CMOS 隔离技术与 FET 驱动器结合在一起,以形成完整的隔离式开关。多功能输入选项提供数字 CMOS 引脚控制 (Si8751) 或二极管仿真 (Si8752) ,以最贴合应用程序。灵活的输出支持驱动式交流或直流负载配置,并且独立的设备生成自己的栅极驱动输出电压,从而降低成本、尺寸和复杂性。Si875x 设备消除了对笨重机械继电器的需求,并且允许对 FET 开关进行自我选择,所以设计可以针对应用的功率、成本、和性能要求进行优化。传统 SSR 集成了光电耦合式 LED 输入,并限制了解决方案的工作温度范围,与之不同的是,Si875x 驱动器可支持整个工业和汽车级温度范围,且具有更高的稳定性和更长的寿命。
在公称电压 10.3 V 下,Si875x 使用低至 1 mA 的输入电流来驱动 FET 栅极,并且其 2.5 kVrms 的隔离额定值为 UL、CSA、VDE 和 CQC 的完全认证奠定基础。独一无二的电源优化选项提供了最大开启电流以实现加速,然后在可选的外部电容放电时降低至静态维持电流。输入侧电压可灵活地在 2.25 V 至 5.5 V 之间变动,支持无缝连接至低功耗控制器。Si875x 设备提供了钳位,以防止在 FET 漏极产生较高 dv/dt 时意外开启外部 FET。