设备/模块图像

Si8283BD-IS

Si828x ISOdriver 隔离栅驱动程序

Si8283BD-IS 是隔离式、高电流栅极驱动器,带集成式系统安全和反馈功能,特别适用于各种不同驱动转换器和电机控制应用中的 IGBT。Si8283BD-IS 设备每个 9 都支持高达 5 kVrms 的耐受电压,提供驱动器侧功耗状态和故障状态的相关信息并通过低电平有效复位引脚使设备从故障中恢复。在输出侧,Si8283BD-IS 为栅极提供独立上拉和下拉引脚。专用的 DSAT 引脚检测去饱和状态并立即以受控的方式关闭驱动器。同时还集成了米勒钳位以促进电源开关的强有力关断。Si8283BD-IS 系列中可订购的选件包括一种集成隔离式直流对直流控制器。这为提供隔离式驱动器所需的隔离式电源导轨和显著简化布局提供了简单方法。Si8286 设备采用了许多基于光电耦合器的 IGBT 驱动器的常用封装配置。

 
加载中……

查找类似型号

UVLO 电压

隔离电压 (kVrms)

关键规格

 
峰值输出电流
4
UVLO 电压
9
封装
WB SOIC24
峰值输出电流
4
UVLO 电压
9
封装
WB SOIC24
Si828x 方框图
查找有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、运输和供应链信息。您也可以在此为每个部件编号下载以下环境文件:详细的设备组成 (MDDS)、IPC 1752-2 6 类 (XML 格式)、RoHS 合规认证、ICP 测试报告、不含卤素材料的合规认证、PFOS/PFOA 合规认证和 REACH 声明。
公司名称 Silicon Laboratories, Inc.
公司地址 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
成立日期 1996
条款与条件 查看 PDF
加州 SB 657 查看 PDF
公司社会责任 1996

专题知识库文章

UL/CSA/VDE/CQC 安全证书

查看设备安全认证。

查看安全证书

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

搜索论坛

仍需要帮助?

联系技术支持或查看案例。

请求支持
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software