Si828x 隔离栅极驱动器

Si828x 隔离栅极驱动器特别适用于驱动各种转换器和电机控制应用中的 IGBT 和碳化硅 (SiC) 设备。Si828x 设备是隔离式、高电流汽车栅极驱动器,带集成式系统安全和反馈功能。基于我们的专有硅隔离技术,驱动程序支持高达 5.0 kV RMS 并能承受每 UL1577 的电压,与其他隔离栅极驱动器技术相比,其可获得更高性能,更低的由温度和老化引起的变化,更紧密的零件匹配度,以及出色的共模抑制性能。

输入端是互补的数字输入,可用于多种配置。隔离的输入端有多个控制和反馈数字信号。该设备的控制器接收驱动器侧功耗状态和故障状态的相关信息,通过低电平复位引脚使设备从故障中恢复。在输出端,Si828x 可为栅极提供单独的上拉和下拉引脚,专用的 DSAT 引脚可快速检测去饱和状态并立即以受控的方式关闭驱动器。为协助强有力地关断电源开关,集成了米勒钳位。可订购的 Si828x 选件提供了许多其他有用的功能。Si8281/82/83/84 增加了集成的隔离式直流对直流控制器,为隔离式驱动器所需的隔离式电源导轨提供了一种简单的方法,并大大简化了布局。Si8286 设备采用了许多基于光电耦合器的 IGBT 驱动器的常用封装配置。

去饱和检测
2.7 μs 响应
米勒钳位
1Ω 阻抗

一般规格

  • 4 A IGBT 驱动器
  • 系统安全功能
    • DESAT 检测
    • 故障反馈
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 在故障状态下软关机
  • Silicon Labs 的高性能隔离技术
    • 行业领先的抗干扰性
    • 高速、低延迟和偏移
    • 提供最高可靠性
  • 30 V 驱动器端供电电压
  • 集成式米勒钳位
  • 电源就绪引脚
  • 免费驱动器控制输入
  • 集成直流对直流转换器
    • 完全集成、二次感应、反馈控制的转换器,带有低 EMI 抖动
    • 83% 的直流对直流转换器效率
    • 直流对直流关闭、可编程频率控制和软启动
  • 紧凑封装:16 引脚、20 引脚和 24 引脚宽体 SOIC
  • 工业温度范围:-40 到 125 °C
找到合适的 Si828x 设备 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) UVLO 电压 (V) 封装类型 峰值输出电流 (A) AEC-Q100 输入类型 最大传播延迟 (ns) 驱动器供电最小电压 (V) 输入电源 (V) 重叠保护和停滞时间控制 温度范围 (ºC) 10 kV 浪涌
3.75 9 WB SOIC20 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 9 WB SOIC20 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
3.75 12 WB SOIC20 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 12 WB SOIC20 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
3.75 9 WB SOIC20 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 9 WB SOIC20 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
3.75 12 WB SOIC20 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 12 WB SOIC20 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
3.75 9 WB SOIC24 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 9 WB SOIC24 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
3.75 12 WB SOIC24 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 12 WB SOIC24 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
3.75 9 WB SOIC24 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 9 WB SOIC24 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
3.75 12 WB SOIC24 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 12 WB SOIC24 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
3.75 12 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 9 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
3.75 12 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 12 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
3.75 9 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 9 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
3.75 12 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125
5 12 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 5.5 2.5 5.5 -40 125

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software