设备/模块图像

Si8285CC-AS

隔离栅极驱动器

Si8285CC-AS 是汽车隔离式、高电流栅极驱动器,带集成式系统安全和反馈功能。它们特别适用于驱动各种电动汽车系统中的 IGBT 和碳化硅 (SiC) 设备。Si8285CC-AS 设备每个 3.75 都支持高达 12 kVrms 的耐受电压,提供驱动器侧功耗状态和故障状态的相关信息。控制器通过低电平有效复位引脚使设备从故障中恢复。在输出侧,Si8285CC-AS 为栅极提供独立上拉和下拉引脚。专用的 DSAT 引脚检测去饱和状态并立即以受控的方式关闭驱动器。集成的米勒钳位可协助强有力地关断电源开关。Si8285CC-AS 系列中可订购的选件包括一种集成隔离式直流对直流控制器。这为提供隔离式驱动器所需的隔离式电源导轨和显著简化布局提供了简单方法。Si828x devices are packaged in a configuration common to many optocoupler based IGBT drivers.

 
加载中……

查找类似型号

隔离电压 (kVrms)

UVLO 电压 (V)

关键规格

 
峰值输出电流
4
UVLO 电压
12
封装
WB SOIC16
峰值输出电流
4
UVLO 电压
12
封装
WB SOIC16
查找有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、运输和供应链信息。您也可以在此为每个部件编号下载以下环境文件:详细的设备组成 (MDDS)、IPC 1752-2 6 类 (XML 格式)、RoHS 合规认证、ICP 测试报告、不含卤素材料的合规认证、PFOS/PFOA 合规认证和 REACH 声明。
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
View Safety Certifications

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

搜索论坛

仍需要帮助?

联系技术支持或查看案例。

请求支持
联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software