Si827x 隔离栅极驱动器

Silicon Labs Si827x 可在单一封装中为隔离栅极驱动应用提供单驱动器或两个 4 A 隔离驱动器组合。Si827x 具有高性能的抗干扰性,可消除因切换速度加快而产生的风险。切换速度加快造成的高噪声瞬态不会影响到通过驱动器的信号完整性,因此可消除调制损失的风险。400 kV/µs 的极高封闭规格使 Si827x 性能极为稳健,并可防止永久性的封闭损坏。

Si827x 采用不同于常用 DIS(低电平有效)引脚的 EN(高电平有效)引脚、UVLO 故障保护、用于过滤嘈杂输入的故障排除功能以及高度精确的死区时间(DT 引脚)可编程性。借助这一功能,用户可精确控制两个驱动器之间的“死区时间”,并通过切换来优化系统效率和安全性。驱动器采用 2.5 V - 5.5 V 的输入 VDD 和 30 V 的最大驱动电源电压。

2.5 V 的低 VDDI 电压使用户可以设计低功耗的低电压电源,提高系统效率,并与低功耗的 MCU 兼容。隔离通过 Silicon Labs 的专有电容耦合技术加以实现,该技术可提供较低的 EMI 发射、较长的寿命、快速准确的时序规格和 -40 °C 至 +125 °C 的广泛温度范围。这些设备可在 NB SOIC(8 和 16 引脚)和小巧的 5 x 5 mm QFN 等紧凑型封装中提供。

 

CMTI
200 kV/µs
GaN 设备支持
3 V UVLO

一般规格

  •   200 kV/µs 的高抗干扰性和 400 kV/µs 的封闭抗扰度可防止瞬态影响
  • 快速准确的时序规格,具有 200 ps 的极低抖动
  • EN 引脚可确保安全默认状态
  • DT 引脚可实现准确的死区时间编程
  • 控制器采用低至 2.5 V 的工作电压
状态
找到合适的 Si827x 设备 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) UVLO 电压 (V) 输入类型 输出配置 最大传播延迟 (ns) 重叠保护和停滞时间控制 封装类型 AEC-Q100 峰值输出电流 (A) 10 kV 浪涌
2.5 5 单输入 单驱动器、 单独的上拉/下拉 60 NB SOIC-8 4
2.5 5 单输入 单驱动器、 单独的上拉/下拉 75 NB SOIC-8 4
2.5 8 单输入 单驱动器、 单独的上拉/下拉 60 NB SOIC-8 4
2.5 8 单输入 单驱动器、 单独的上拉/下拉 75 NB SOIC-8 4
2.5 12 单输入 单驱动器、 单独的上拉/下拉 60 NB SOIC-8 4
2.5 8 单输入 单驱动器、 单独的上拉/下拉 75 NB SOIC-8 4
1 3 单输入 单驱动器、 单独的上拉/下拉 60 NB SOIC-8 4
1 3 单输入 单驱动器、 单独的上拉/下拉 75 NB SOIC-8 4
2.5 3 单输入 单驱动器、 单独的上拉/下拉 60 NB SOIC-8 4
2.5 3 单输入 单驱动器、 单独的上拉/下拉 75 NB SOIC-8 4
2.5 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 60 DFN14 4
2.5 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 60 NB SOIC16 4
2.5 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 75 DFN14 4
2.5 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 75 NB SOIC16 4
2.5 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 60 NB SOIC16 4
2.5 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 75 NB SOIC16 4
2.5 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 60 NB SOIC16 4
2.5 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 75 NB SOIC16 4
1 3 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 60 DFN14 4
1 3 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 75 DFN14 4
2.5 3 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 60 DFN14 4
2.5 3 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 60 NB SOIC16 4
2.5 3 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 75 NB SOIC16 4
2.5 5 PWM 高侧 / 低侧 60 DFN14 4
2.5 5 PWM 高侧 / 低侧 60 NB SOIC16 4
2.5 5 PWM 高侧 / 低侧 105 DFN14 4
2.5 5 PWM 高侧 / 低侧 105 NB SOIC16 4
2.5 8 PWM 高侧 / 低侧 60 NB SOIC16 4
2.5 8 PWM 高侧 / 低侧 105 NB SOIC16 4
2.5 12 PWM 高侧 / 低侧 60 NB SOIC16 4
2.5 12 PWM 高侧 / 低侧 105 NB SOIC16 4
1 3 PWM 高侧 / 低侧 60 DFN14 4
1 3 PWM 高侧 / 低侧 75 DFN14 4
2.5 3 PWM 高侧 / 低侧 60 DFN14 4
2.5 3 PWM 高侧 / 低侧 60 NB SOIC16 4
2.5 3 PWM 高侧 / 低侧 105 DFN14 4
2.5 3 PWM 高侧 / 低侧 105 NB SOIC16 4
2.5 5 VIA、 VIB 双驱动器 60 DFN14 4
2.5 5 VIA、 VIB 双驱动器 60 NB SOIC16 4
2.5 5 VIA、 VIB 双驱动器 75 DFN14 4
2.5 5 VIA、 VIB 双驱动器 75 NB SOIC16 4
2.5 8 VIA、 VIB 双驱动器 60 DFN14 4
2.5 8 VIA、 VIB 双驱动器 60 NB SOIC16 4
2.5 8 VIA、 VIB 双驱动器 75 DFN14 4
2.5 8 VIA、 VIB 双驱动器 75 NB SOIC16 4
1 12 VIA、 VIB 双驱动器 60 DFN14 4
1 12 VIA、 VIB 双驱动器 75 DFN14 4
2.5 12 VIA、 VIB 双驱动器 60 DFN14 4
2.5 12 VIA、 VIB 双驱动器 60 NB SOIC16 4
2.5 12 VIA、 VIB 双驱动器 75 DFN14 4
2.5 12 VIA、 VIB 双驱动器 75 NB SOIC16 4
1 3 VIA、 VIB 双驱动器 60 DFN14 4
1 3 VIA、 VIB 双驱动器 75 DFN14 4
2.5 3 VIA、 VIB 双驱动器 60 DFN14 4
2.5 3 VIA、 VIB 双驱动器 60 NB SOIC16 4
2.5 3 VIA、 VIB 双驱动器 75 DFN14 4
2.5 3 VIA、 VIB 双驱动器 75 NB SOIC16 4

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software