我们的汽车 Si827x 可在单一封装中为隔离栅极驱动应用提供单驱动器或两个 4 A 隔离驱动器组合。Si827x 具有高性能的抗干扰性,可消除因切换速度加快而产生的风险。切换速度加快造成的高噪声瞬态不会影响到通过驱动器的信号完整性,因此可消除调制损失的风险。400 kV/µs 的极高封闭规格使 Si827x 性能极为稳健,并可防止永久性的封闭损坏。
Si827x 采用不同于常用 DIS(低电平有效)引脚的 EN(高电平有效)引脚、UVLO 故障保护、用于过滤嘈杂输入的故障排除功能以及高度精确的死区时间(DT 引脚)可编程性。借助这一功能,用户可精确控制两个驱动器之间的“死区时间”,并通过切换来优化系统效率和安全性。驱动器采用 2.5 V - 5.5 V 的输入 VDD 和 30 V 的最大驱动电源电压。
2.5 V 的低 VDDI 电压使用户可以设计低功耗的低电压电源,提高系统效率,并与低功耗的 MCU 兼容。隔离通过我们的专有电容耦合技术加以实现,该技术可提供较低的 EMI 发射、较长的使用寿命、快速准确的时序规格和 -40°C 至 +125°C 的广泛温度范围。这些设备可在 NB SOIC(8 和 16 引脚)和小巧的 5 x 5 mm QFN 等紧凑型封装中提供。