零件号 | 隔离电压 (kVrms) | 峰值输出电流 (A) | UVLO 电压 (V) | 输入类型 | 输出配置 | 封装类型 | 10 kV 浪涌 | AEC-Q100 | 重叠保护和停滞时间控制 | 温度范围 (ºC) | 驱动器电源 (V) | 最大传播延迟 (ns) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 | 0.6 | 5 | LED 仿真器 | 单驱动器 | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 0.6 | 5 | LED 仿真器 | 单驱动器 | NB SOIC-8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 0.6 | 5 | LED 仿真器 | 单驱动器 | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 0.6 | 8 | LED 仿真器 | 单驱动器 | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 0.6 | 8 | LED 仿真器 | 单驱动器 | NB SOIC-8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 0.6 | 8 | LED 仿真器 | 单驱动器 | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 0.6 | 12 | LED 仿真器 | 单驱动器 | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 0.6 | 12 | LED 仿真器 | 单驱动器 | NB SOIC-8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 0.6 | 12 | LED 仿真器 | 单驱动器 | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 5 | LED 仿真器 | 单驱动器 | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 5 | LED 仿真器 | 单驱动器 | NB SOIC-8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 4 | 5 | LED 仿真器 | 单驱动器 | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 8 | LED 仿真器 | 单驱动器 | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 8 | LED 仿真器 | 单驱动器 | NB SOIC-8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 4 | 8 | LED 仿真器 | 单驱动器 | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 12 | LED 仿真器 | 单驱动器 | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 12 | LED 仿真器 | 单驱动器 | NB SOIC-8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 4 | 12 | LED 仿真器 | 单驱动器 | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 |