Si826x 汽车隔离栅极驱动器

引脚兼容、插入式的 Si826x 汽车隔离栅极驱动器提供广受欢迎的栅极驱动光电耦合器的升级产品,特别适用于驱动电动汽车系统中的功率 MOSFET 和 IGBT。

Si826x isolated gate drivers use our proprietary silicon isolation technology, supporting up to 5.0 kV RMS withstand voltage per UL1577 and enabling higher-performance, reduced variation with temperature and age, tighter part-to-part matching, and superior common-mode rejection compared to other opto-drivers. While the input circuit mimics the characteristics of an LED, less drive current is required, resulting in higher efficiency. 传播延迟时间不依赖输入驱动电流,缩短了传播时间、降低了单元至单元的变异,并提高了输入电路的设计灵活性。As a result, Si826x devices offer longer service life and dramatically higher reliability compared to optocoupled gate drivers. Package options include the SO8, DIP8, LGA8, and SDIP6.

峰值输出电流
4 A
Low turn-on current
3.6 mA
汽车级
AEC-Q100 资格

一般规格

  • 拥有汽车资格认证、制造、生产测试和支持的真正汽车级产品
  • AEC-Q100 资格
  • PPAP 文档和材料列表系统支持(IMDS、CAMDS)
  • –40 至 +125 °C 的温度范围
  • 产品为插入式且引脚兼容,是广受欢迎的高速、光电耦合栅极驱动器的升级产品
  • 低功率二极管仿真器简化了设计流程
  • 0.6 and 4.0 A peak output drive current
  • 轨对轨输出电压
  • 相较于光电驱动器的性能和可靠性优势
    • 耐高温,抗老化
    • 10x 更低的 FIT 速率,提高服务寿命
    • 零件匹配度提高了 14 倍
    • 更高的共模瞬态抗扰度:>50 kV/μs(典型值)
  • 稳健的保护功能
    • 多个滞后 UVLO 订购选项 (5、8和12 V)
  • 60 ns 的传播延迟,不依赖于输入驱动电流
  • 宽广的 VDD 范围:5 到 30 V
  • 3.75 和 5 kV 的加强隔离
    • UL、CSA、VDE
  • 符合 RoHS 的封装
Find the Right 汽车 Si826x 设备 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) 峰值输出电流 (A) UVLO 电压 (V) 输入类型 输入配置 封装类型 10 Kv 浪涌 AEC-Q100 重叠保护和停滞时间控制 温度范围 (ºC) 驱动器电源 (V) 最大传播延迟 (ns)
3.75 4 8 LED 仿真器 单驱动器 GW DIP8 -40 125 5 30 60
3.75 4 8 LED 仿真器 单驱动器 NB SOIC-8 -40 125 5 30 60
3.75 4 12 LED 仿真器 单驱动器 NB SOIC-8 -40 125 5 30 60
5 4 12 LED 仿真器 单驱动器 WB SO6 -40 125 5 30 60

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software