Si823Hx 隔离栅极驱动器

Si823Hx devices are robust gate drivers for silicon-, GaN- or SiC-based power converter systems, such as SMPS or inverters. Features include a robust 30 V driver VDD capability, low latency for tighter loop control, noise filtering; high CMTI of 125 kV/µs, -5 V voltage withstand on output pins and over-temperature protection. A driver boost stage provides an increased current drive capability during the Miller plateau region for faster turn-on times. Based on our proprietary CMOS capacitive isolation technology, Si823Hx isolated gate drivers deliver superior performance with robust isolation rating to enable driving state-of-the-art GaN or SiC FETs for maximizing system efficiency, while ensuring safety with features such as UVLO protection and dead-time programmability.

对称峰值电流
4 A
CMTI
125 kV/µs

一般规格

  • 单路或双路隔离驱动器一并提供
    • 2.5 KVRM 和 3.75 KVRM 隔离选项
  • 异步关闭选项所需的 DIS 或 EN 引脚
  • 3.0 V – 5.5 V 的 VDDI
  • PWM 和双驱动器版本
  • 4.0 A 灌电流/拉电流峰值输出
  • 30 ns 的最大传输延迟
  • 瞬态抗扰度:>125 kV/μs
  • 抗尖峰脉冲和噪声过滤器选项,可在嘈杂环境中实现强劲运转
  • 强劲的 30 V 驱动器侧供应
  • 过温保护
找到合适的 Si823Hx 设备 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) 峰值输出电流 (A) UVLO 电压 (V) 输入类型 输入配置 封装类型
2.5 4.0 6 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 6 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 8 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 12 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB 双驱动器 QFN14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB 双驱动器 QFN14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB 双驱动器 QFN14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB 双驱动器 QFN14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB 双驱动器 QFN14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB 双驱动器 QFN14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
2.5 4.0 6 PWM 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4.0 6 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 8 PWM 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4.0 8 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4.0 12 PWM 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4.0 12 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4.0 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14
3.75 4.0 6 VI 单驱动器 NB SOIC-8
5 4.0 6 VI 单驱动器 SSO-8
3.75 4.0 8 VI 单驱动器 NB SOIC-8
5 4.0 8 VI 单驱动器 SSO-8
3.75 4.0 12 VI 单驱动器 NB SOIC-8
5 4.0 12 VI 单驱动器 SSO-8

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software