Si8239x 隔离栅极驱动器

Si8239x isolators are ideal for driving power MOSFETs and IGBTs used in a wide variety of switched power and motor control applications. Based on our proprietary silicon isolation technology, Si8239x isolators provide high noise immunity, low prop delays and skew, reduced variation with temperature and age, and tight part-to-part matching. Si8239x 设备支持高达 5 kVrms 的耐受电压,并将两个隔离驱动器与一个用于高功率应用的独立输入控制或单独输入相结合。Si8239x isolators offer many distinct features, including an output UVLO fault detection, feedback, automatic shutdown for both drivers, an EN (active high) instead of a DIS (active low) pin, a safe delayed start-up time of 1 ms, fail-safe drivers with default low in case of VDDI power-down and highly precise dead time programmability. 所有驱动器均采用 2.5 V - 5.5 V 的输入 VDD 和 24 V 的最大驱动电源电压。

Additional safety features
UVLO feedback
峰值输出电流
4 A

一般规格

  • UVLO 安全功能
    • UVLO 至控制器的状态反馈
    • 两个有关 UVLO 故障的驱动器关闭功能
  • 1 ms safe start-up delay: 允许安全系统启动
  • 取代 DIS 的 EN(高态有效),以增加安全性
    • EN 引脚 ESD 电路不会启动芯片
  • 2.5 V VDDI 功能
  • 高 CMTI:100 kV/µs
  • 安全认证:UL、IEC/VDE、CSA、CQC
状态
找到合适的 Si8239x 设备 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) 峰值输出电流 (A) UVLO 电压 (V) 输入类型 输入配置 封装类型 重叠保护和停滞时间控制 AEC-Q100 温度范围 (ºC) 驱动器电源 (V) 输入电源 (V) 最大传播延迟 (ns) 10 kV 浪涌
2.5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software