设备/模块图像

Si82391AD-AS3

隔离栅极驱动器

Si82391AD-AS3 汽车设备将两个隔离驱动器与一个用于高功率应用的独立输入控制或单独输入相结合,提供了各种独特的功能,包括输出 UVLO 故障检测、反馈以及用于两个驱动器的自动关断、取代 DIS(低电平有效)引脚的 EN(高电平有效)、1 ms 的安全延迟启动时间、带默认低态(如果 VDDI 掉电)的自动防故障驱动器以及高度精确的停滞时间可编程性。所有驱动器均采用 2.5 V - 5.5 V 的输入 VDD 和 24 V 的最大驱动电源电压。Si82391AD-AS3 隔离器特别适用于驱动各种电动汽车应用中的功率 MOSFET。这些驱动器利用了我们的专有硅隔离技术,支持高达 5 kVrms 的耐受电压。该技术可实现高噪声免疫力、低支持延迟和倾斜、减少随温度和老化发生的变化,以及紧密的零件间的匹配。

 
加载中……

查找类似型号

UVLO 电压 (V)

封装类型

关键规格

 
输入配置
双驱动器
输入类型
VIA、 VIB
UVLO 电压
6
封装
WB SOIC14
输入配置
双驱动器
输入类型
VIA、 VIB
UVLO 电压
6
封装
WB SOIC14
查找有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、运输和供应链信息。您也可以在此为每个部件编号下载以下环境文件:详细的设备组成 (MDDS)、IPC 1752-2 6 类 (XML 格式)、RoHS 合规认证、ICP 测试报告、不含卤素材料的合规认证、PFOS/PFOA 合规认证和 REACH 声明。
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
View Safety Certifications

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

搜索论坛

仍需要帮助?

联系技术支持或查看案例。

请求支持
联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software