Si822x/3x 汽车隔离栅极驱动器

Si8220/1 汽车隔离栅极驱动器是 HCPL-3120 和其他光耦合栅极驱动器的“光电输入”、封装且引脚兼容升级产品。这些设备可以连接到光电耦合器外部输入电路(例如电压源和串联限流电阻),并具有显著改进的性能和可靠性。

Si822x/3x 汽车隔离驱动器在同一封装中结合了两种独立的隔离驱动器,形成高侧/低侧驱动器 (Si8230/1/3/4) 或双驱动器 (Si8232/5)。这些设备具有传统的高侧和低侧数字输入或 PWM 输入控制接口。全新的 Si8237 和 Si8238 选项能够在输入端 3.0V VDD 的条件下运行。

所有 Si822x/3x 汽车栅极驱动器都提供超快的传播延迟,具有更好的时序余量、绝对可靠的工作温度和时间以及出众的规模和成本效益。1、2.5、3.75 和 5.0 kV 的隔离额定值都可用。驱动器间耐受电压为 ±1500 VDC,而且驱动器可以连接到相同或独立的地线进行接地,或者连接到浮动电压。

峰值输出电流
4 A
安全功能
重叠保护
汽车级
AEC-Q100 资格

一般规格

  • 拥有汽车资格认证、制造、生产测试和支持的真正汽车级产品
  • AEC-Q100 资格
  • PPAP 文档和材料列表系统支持(IMDS、CAMDS)
  • –40 至 +125 °C 的温度范围
  • 在一个封装中集成了隔离器和双栅极驱动器
  • 最高 5 kVrms 输入到输出差分电压隔离
  • 可耐受 1500 VDC 峰值驱动器间隔离
  • HS/LS 和双版本
  • 最高 8 MHz 切换频率
  • 0.5 峰值输出 (Si8230/1/2)
  • 4.0 峰值输出 (Si8233/4/5)
  • 独立的高速 (HS) 和低速 (LS) 2 线输入或单线脉宽调制 (PWM) 输入版本
  • 光电输入模式 (Si822x) ,单通道 0.5 A 或 2.5 A 驱动器
  • 共模瞬态抑制 >25 kV/μs
  • 重叠保护和可编程停滞时间 (Si8230/1/3/4)
找到合适的 汽车 Si822x/3x 设备 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) 峰值输出电流 (A) UVLO 电压 (V) 输入类型 输出配置 封装类型
2.5 0.5 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 0.5 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
3.75 0.5 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 0.5 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC16
5 0.5 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 0.5 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 0.5 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
3.75 0.5 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 0.5 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC16
5 0.5 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 0.5 5 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 0.5 5 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
3.75 0.5 5 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 0.5 5 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 0.5 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 0.5 8 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
3.75 0.5 8 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 0.5 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 0.5 5 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
2.5 0.5 5 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
3.75 0.5 5 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 0.5 5 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
2.5 0.5 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
2.5 0.5 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
3.75 0.5 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 0.5 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
2.5 4 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 LGA14
2.5 4 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 4 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
3.75 4 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC16
5 4 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 LGA14
2.5 4 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 4 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
3.75 4 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC16
5 4 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14
2.5 4 10 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 LGA14
2.5 4 5 PWM 高侧 / 低侧 LGA14
2.5 4 5 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4 5 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 4 5 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
3.75 4 5 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4 5 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 LGA14
2.5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 QFN14
2.5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
3.75 4 8 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 4 10 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16
2.5 4 5 VIA、 VIB 双驱动器 LGA14
2.5 4 5 VIA、 VIB 双驱动器 QFN14
2.5 4 5 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
2.5 4 5 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
3.75 4 5 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4 5 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
5 4 5 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
1.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 LGA14
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 LGA14
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 QFN14
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
3.75 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
3.75 0.5 5 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 0.5 5 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
2.5 0.5 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 0.5 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
2.5 4 5 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4 5 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
5 4 5 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software