Si892x 是一种电流隔离的模拟放大器,适用于测量电流并联电阻的电压,或任何必须将传感器与控制系统隔离的地方。Si892x 放大器提供低电压和差分输入,同时提供更高的性能,降低温度和年限的变化,更紧密的部件匹配,以及比其他隔离技术更长的使用寿命。
Si892x 设备采用我们专有的隔离技术,具有非常低的信号延迟,允许控制系统快速响应故障状况或负载变化。低偏移和增益漂移确保在整个工作温度范围内保持精度。极高的共模瞬态抗扰度意味着 Si892x 即使在存在大功率开关(如电机驱动系统或逆变器应用中)的情况下也能进行准确地测量。放大器支持符合 UL1577 的高达 5.0 kVrms 的耐受电压,差分模拟信号输出放大 8.1 倍或 16.2 倍。