Si892x 汽车隔离放大器

Si892x 是一种电流隔离的汽车模拟放大器,适用于测量电流并联电阻的电压,或任何必须将传感器与控制系统隔离的地方。Si892x amplifiers offer low voltage and differential input while providing higher performance, reduced variation with temperature and age, tighter part-to-part matching, and longer lifetimes compared to other isolation technologies.

Si892x 设备基于我们的汽车级生产,使用我们专有的隔离技术。该 CMOS 隔离技术提供了格外低的信号延迟,允许控制系统快速对故障状况或负载变化做出反应。低偏移和增益漂移确保在整个工作温度范围内保持精确度。尤高的共模瞬态抗扰度使得 Si892x 即使在存在电动汽车系统中常见的大功率开关的情况下,也能进行准确地测量。The amplifiers support up to 5.0 kVrms withstand voltage per UL1577 with a differential analog signal output amplified by either 8.1x or 16.2x.

共模瞬态抗扰度
75 kV/µs
Low signal delay
0.75 µs
汽车级
AEC-Q100 资格

一般规格

  • 拥有汽车资格认证、制造、生产测试和支持的真正汽车级产品
  • AEC-Q100 资格
  • PPAP 文档和材料列表系统支持(IMDS、CAMDS)
  • –40 至 +125 °C 的温度范围
  • 低压差分输入
    • ±100 mV 和 ±200 mV 选项
  • 低信号延迟:0.75 µs
  • 输入参考偏移:0.2 mV
  • 增益误差:<0.5%
  • 出色的漂移规格
    • 1 µV/°C 偏移漂移
    • 60 ppm/°C 增益漂移
  • 非线性:0.1 % 全标度
  • 低噪音:100 kHz 频宽时 0.10 mVrms
  • 高共模瞬态抗扰度:75 kV/ µs
  • 紧凑封装:
    • 16 引脚宽体 SOIC
    • 8 引脚表面安装 DIP
Find the Right 汽车 Si892x 设备 选择列
选择列
零件号 封装类型 温度范围 (ºC) 输出模式 隔离额定值 初始精度
GW DIP8 -40 125 模拟 3.75 1.50%
GW DIP8 -40 125 模拟 3.75 0.75%

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software