设备/模块图像

Si8901B-GS

隔离式模拟数字转换器 (ADC)

Si8901B-GS 隔离式监控 ADC 可在电力输送系统和太阳能逆变器等许多应用中用作线性信号电流隔离器、电平转换器和/或接地环路消除器。这些设备在单个封装内集成了 10 位 SAR ADC 子系统、监控状态机和隔离式 UART (Si8900)、I²C/SMBus 端口 (Si8901) 或 SPI 端口 (Si8902)。采用我们专属的 CMOS 隔离技术,订购选项包括 2.5 或 5 kV 隔离电压。所有产品均获得 UL、CSA 和 VDE (正在申请)安全认证。Si8901B-GS 设备拥有典型的 45 kV/μs 共模瞬变抗干扰性能,非常适用于噪声和高电压环境,并提供 16 引脚 SOIC 宽体封装。

 
加载中……

查找类似型号

隔离额定值

关键规格

 
输出模式
I2C/SMBus
隔离额定值
2.5
满量程电流 (A)
10
初始精度
0.10%
封装
WB SOIC16
输出模式
I2C/SMBus
隔离额定值
2.5
满量程电流 (A)
10
初始精度
0.10%
封装
WB SOIC16
Si890x 方框图
查找有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、运输和供应链信息。您也可以在此为每个部件编号下载以下环境文件:详细的设备组成 (MDDS)、IPC 1752-2 6 类 (XML 格式)、RoHS 合规认证、ICP 测试报告、不含卤素材料的合规认证、PFOS/PFOA 合规认证和 REACH 声明。