Si88xx 汽车数字隔离器,带集成的直流-直流转换器

Si88xx 汽车产品提供完整的隔离解决方案,将高速数字隔离器与隔离电源相结合。这些产品是汽车应用的理想选择,包括电池管理、PTC 加热器、牵引逆变器和车载充电器。

Si88xx 设备提供多达四个高速数字隔离通道,这四个通道与一个修改的回程拓扑直流-直流转换器集成在一起,直流-直流转换器与外部变压器一起使用,利用 24 V 的输入电压提供高达 5 W 的隔离功率。An external switch is used to supply the secondary side of the Si88xx, as well as other circuits on the isolated side with an isolated 5 V supply. The converter includes safety soft start, thermal detection, and cycle-by-cycle current limiting safety features, as well as built-in secondary sensing and feedback through the isolation barrier back to the controller, resulting in excellent line and load regulation for system stability.

dc-dc power converter
Up to 5 W of integrated power
dc-dc power converter
80% efficient
汽车级
AEC-Q100 资格

一般规格

数字隔离

  • Precise timing on high speed 100 Mbps digital isolators, 23 ns typical propagation delay
  • 100 kV/µs 的典型瞬态抗扰度
  • 高电磁抗扰和超低辐射
  • 高达 5000 Vrms 的隔离
  • 高度可靠:100 年使用期
  • 符合 RoHS 的封装:SOIC-20 宽体

直流对直流转换器

  • Integrated dc-dc converter, up to 5 W power
  • 完全集成、二次感应、反馈控制的转换器,带有低 EMI 抖动
  • 直流对直流关闭、可编程频率控制和软启动
  • 支持从 3/5 V 到隔离的 3/5 V,24 V 到隔离的 3/5 V 的转换

汽车级产品

  • 拥有汽车资格认证、制造、生产测试和支持的真正汽车级产品
  • AEC-Q100 资格
  • 83% 的直流对直流转换器效率
  • PPAP 文档和材料列表系统支持(IMDS、CAMDS)
  • –40 至 +125 °C 的温度范围
Find the Right 汽车 Si88xx 设备 选择列
选择列
零件号 隔离额定值 前向通道 逆向通道 默认输出状态 封装类型 AEC-Q100
3.75 3 1 WB SOIC20
5 3 1 WB SOIC20
3.75 1 1 WB SOIC20
3.75 2 2 WB SOIC24
3.75 1 1 WB SOIC20
3.75 1 1 WB SOIC20
3.75 2 2 WB SOIC24

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software