Si87xx 汽车光电耦合器的替代隔离器

Si87xx 汽车设备隔离高速的数字信号,并提供与之竞争的光电耦合器产品所不具有的性能、可靠性和灵活性优势。Si87xx 产品基于我们的汽车级生产和专有 CMOS 隔离技术,可实现低功耗和高速运行,与传统的光电耦合器相比,具有更长的使用寿命和更高的可靠性。Si87xx 隔离器具有光电耦合器中的磨损效应耐受性。磨损效应会提高温度、正向电流,加速设备老化,从而导致性能降低。

Si87xx isolators are pin-compatible, single-channel, drop-in optocoupler replacements with data rates up to 15 Mbps. 订购选项包括具有或不具有集成上拉电阻和输出使能引脚的开路集电器或推拉式输出。

Optocoupler compatibility
Pin-to-pin
传播延时
5x lower than optos
汽车级
AEC-Q100 资格

一般规格

  • 拥有汽车资格认证、制造、生产测试和支持的真正汽车级产品
  • AEC-Q100 资格
  • PPAP 文档和材料列表系统支持(IMDS、CAMDS)
  • –40 至 +125 °C 的温度范围
  • 受欢迎的高速数字光电耦合器的引脚兼容、插入式升级
  • 相对于光电耦合器的性能和可靠性优势
    • Resistant to temperature, age, and forward current effects
    • 10x 更低的 FIT 速率,提高服务寿命
    • 更高的共模瞬态抗扰度:>50 kV/μs(典型值)
    • 更低的功率和正向输入二极管电流
  • 与光电耦合器封装兼容的 PCB 面积
  • 广泛的产品选项
  • 二极管仿真器输入
  • 3 至 30 V 的开路集电器输出
  • 30 ns 的传播延迟(典型值)
  • 从直流到 15 Mbps 的数据速率
  • 3.75 和 5 kV 的加强隔离
  • UL, CSA, and VDE certifications
  • 符合 RoHS 的封装
Find the Right 汽车 Si87xx 设备 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) 10 Kv 浪涌 使能控制 封装类型 最大数据传输率 (Mbps) 默认输出状态 集成上拉 AEC-Q100
3.75 NB SOIC-8 1 Hi-Z
3.75 NB SOIC-8 15 Hi-Z
3.75 NB SOIC-8 15
5 WB SOIC6 1 Hi-Z
3.75 NB SOIC-8 1 Hi-Z

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software