Si86xxT 汽车数字隔离器

Si86xxT 汽车设备是多通道数字隔离器,利用我们的汽车级生产和专有的电容隔离技术,实现了低传播延迟和偏移、低辐射、高噪声抗扰度、高可靠性和较长使用寿命。

Ranging from dual channel to quad channel, Si86xxT isolators are available in wide body packages to accommodate the higher isolation rating associated with these products. 高电压隔离屏障经增强可安全耐受 10 kV 的电涌。我们的所有产品均可与 Si86xx 汽车设备以及目前市面上的其他汽车数字隔离器产品引脚兼容。

隔离额定值
5 kVrms with 10 kV surge
数据速率
最大可达 150 Mbps
汽车级
AEC-Q100 资格

一般规格

  • 拥有汽车资格认证、制造、生产测试和支持的真正汽车级产品
  • AEC-Q100 资格
  • PPAP 文档和材料列表系统支持(IMDS、CAMDS)
  • –40 至 +125 °C 的温度范围
  • 10 kV 电涌抗扰
  • 强化隔离认证
  • 强化 VDE 0884-10
  • 多达 4 个可隔离 5 kV 电涌的通道
  • 低传播延时 (10 ns) 和偏移 (1 ns)
  • High CMTI of 100 kV/µs
Find the Right 汽车 Si86xxT 设备 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) 前向通道 逆向通道 默认输出状态 最大数据传输率 (Mbps) 最大传播延迟 (µs) 输入电源 (V) 输出电源 (V) 使能控制 10 Kv 浪涌 AEC-Q100 封装类型
5 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 2 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 2 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 2 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 2 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 2 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 2 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software