设备/模块图像

Si8635ET-AS

数字隔离器

利用真正的汽车工艺进行设计、制造、生产测试和提供支持,我们的 Si8635ET-AS 汽车数字隔离器是能够提供 5kV RMS 隔离电压和 10 kV 浪涌抗扰度的 CMOS 设备。汽车级设备具备 AEC-Q100 资格认证、PPAP 文档和材料列表系统支持(IMDS、CAMDS)。Si8635ET-AS 隔离器具有 3 个前向通道和 0 个反向通道,适用于 WB SOIC16 封装。

 
加载中……

查找类似型号

默认输出状态

关键规格

 
隔离电压 (kVrms)
5
最大数据传输率
150
默认输出状态
封装
WB SOIC16
隔离电压 (kVrms)
5
最大数据传输率
150
默认输出状态
封装
WB SOIC16
查找有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、运输和供应链信息。您也可以在此为每个部件编号下载以下环境文件:详细的设备组成 (MDDS)、IPC 1752-2 6 类 (XML 格式)、RoHS 合规认证、ICP 测试报告、不含卤素材料的合规认证、PFOS/PFOA 合规认证和 REACH 声明。