设备/模块图像

Si8642BB-IU

Si86xx 数字隔离器

Our ultra-low-power digital isolators are CMOS devices offering one to six channels. 可选购适合 I²C 应用的双向功能产品。这些产品的操作参数在广泛的温度范围内保持不变,并贯穿整个设备使用年限,便于设计和高度统一性能。所有设备版本均具有施密特触发器输入,供高抗扰性,且只需要 VDD 旁路电容器。支持最高 150 Mbps 的数据传输率,并且所有设备最多只会产生不足 13 ns 的传输迟延。Ordering options include a choice of isolation ratings (2.5, 3.75, and 5 kV) and a selectable fail-safe operating mode to control the default output state during power loss. 所有产品均获得 UL、CSA、VDE 和 CQC 安全认证,并且采用宽体封装的产品支持用于承受高达 2.5 kVRMS 的增强型隔离。

 
Loading..

查找类似型号

隔离额定值

默认输出状态

封装类型

关键规格

 
单向通道
4
双向通道
0
隔离电压 (kVrms)
2.5
最大数据传输率
150
默认输出状态
封装类型
QSOP16
单向通道
4
双向通道
0
隔离电压 (kVrms)
2.5
最大数据传输率
150
默认输出状态
封装类型
QSOP16
Si86xx 方框图
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.