设备/模块图像

Si8605AB-IS1

Si86xx 数字隔离器

Our ultra-low-power digital isolators are CMOS devices offering one to six channels. 可选购适合 I²C 应用的双向功能产品。这些产品的操作参数在广泛的温度范围内保持不变,并贯穿整个设备使用年限,便于设计和高度统一性能。所有设备版本均具有施密特触发器输入,供高抗扰性,且只需要 VDD 旁路电容器。支持最高 1.7 Mbps 的数据传输率,并且所有设备最多只会产生不足 55 ns 的传输迟延。Ordering options include a choice of isolation ratings (2.5, 3.75, and 5 kV) and a selectable fail-safe operating mode to control the default output state during power loss. 所有产品均获得 UL、CSA、VDE 和 CQC 安全认证,并且采用宽体封装的产品支持用于承受高达 2.5 kVRMS 的增强型隔离。

 
Loading..

查找类似型号

隔离额定值

封装类型

关键规格

 
单向通道
2
双向通道
0
隔离电压 (kVrms)
2.5
最大数据传输率
1.7
默认输出状态
封装类型
NB SOIC-8
单向通道
2
双向通道
0
隔离电压 (kVrms)
2.5
最大数据传输率
1.7
默认输出状态
封装类型
NB SOIC-8
Si86xx 方框图
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.