Si86xx 数字隔离器

Si86xx digital isolators are the industry’s highest performing, widest channel count series of uni- and bidirectional isolators, supporting up to reinforced 5 kVrms isolation ratings. 以我们的专利 CMOS 隔离技术为基础,Si86xx 隔离器在严酷的工业应用中支持稳定的运行。

隔离额定值
1.0 kVrms to 5.0 kVrms
最大传播延迟
13 ns

一般规格

  • Up to 5 kVrms isolation
  • UL、CSA、VDE 验证
  • 60 年的使用寿命和额定工作电压
  • 高电磁抗扰度
  • 2.5 至 5.5 V 的电源电压
  • 独立的双向 SDA 和 SCL 隔离通道
    • 具有 35 mA 反向电流的开漏输出
    • 支持高达 1.7 MHz 的 I²C 时钟
    • 单向隔离通道支持额外的系统信号 (Si8605、Si8606)
  • –40 至 +125 °C 的温度范围
  • 共模瞬态抗扰度50 kV/μs
  • AEC-Q100 资格
  • 符合 RoHS 的封装:
    • SOIC-8 窄体
    • SOIC-16 宽体
    • SOIC-16 窄体
状态
Find the Right Si86xx Device 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) 单向通道 双向通道 前向通道 逆向通道 默认输出状态 最大数据传输率 (Mbps) 最大传播延迟 (µs) 输入电源 (V) 输出电源 (V) 使能控制 10 Kv 浪涌 AEC-Q100 封装类型
2.5 0 1 0 0 1.7 55 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
3.75 0 2 0 0 1.7 55 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
5 0 2 0 0 1.7 55 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
2.5 1 2 0 0 1.7 55 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
3.75 1 1 0 0 1.7 55 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
5 1 1 0 0 1.7 55 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 0 0 1.7 55 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
3.75 2 2 0 0 1.7 55 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 2 2 0 0 1.7 55 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
3.75 2 2 0 0 1.7 55 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 2 2 0 0 1.7 55 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 1 0 1 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
2.5 1 0 1 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
3.75 1 0 1 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
5 1 0 1 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
3.75 1 0 1 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
5 1 0 1 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 2 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
2.5 2 0 2 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
3.75 2 0 2 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 2 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
3.75 2 0 2 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 2 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
2.5 2 0 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
3.75 2 0 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
3.75 2 0 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
3.75 2 0 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
3.75 2 0 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 1 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
2.5 3 0 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
3.75 3 0 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 3 0 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
3.75 3 0 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 3 0 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 2 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 2 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
2.5 3 0 2 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 2 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
3.75 3 0 2 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 3 0 2 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
3.75 3 0 2 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 3 0 2 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
3.75 3 0 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 3 0 3 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
2.5 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
1 4 0 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
2.5 4 0 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
3.75 4 0 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 4 0 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 4 0 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 4 0 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 4 0 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 4 0 3 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
1 4 0 2 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
2.5 4 0 2 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
2.5 4 0 2 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 4 0 2 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 4 0 2 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 4 0 2 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 2 2 150 13 2.5 2.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 4 0 2 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 4 0 2 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 4 0 2 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
1 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
2.5 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 4 0 4 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 5 0 5 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 5 0 5 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 5 0 5 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 5 0 5 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 5 0 5 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 5 0 5 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 5 0 4 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 5 0 4 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 5 0 4 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 5 0 4 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 5 0 4 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 5 0 4 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 5 0 3 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 5 0 3 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 5 0 3 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 5 0 3 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 5 0 3 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 5 0 3 2 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
1 5 0 5 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
1 5 0 5 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
5 5 0 5 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
3.75 6 0 6 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
2.5 6 0 6 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 6 0 6 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 6 0 6 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 6 0 6 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 6 0 6 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 6 0 6 0 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
2.5 6 0 5 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 QSOP16
3.75 6 0 5 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 NB SOIC16
5 6 0 5 1 150 13 2.5 5.5 2.5 5.5 WB SOIC16
5 6 0 5 1 150 13