设备/模块图像

Si8652BB-AS1

数字隔离器

利用真正的汽车工艺进行设计、制造、生产测试和提供支持,我们的超低功耗汽车数字隔离器是能够提供一到六个通道的 CMOS 设备。汽车级设备具备 AEC-Q100 资格认证、PPAP 文档和材料列表系统支持(IMDS、CAMDS)。可选购适合 I²C 应用的双向功能产品。这些产品的操作参数在广泛的温度范围内保持不变,并贯穿整个设备使用年限,便于设计和高度统一性能。所有设备版本均具有施密特触发器输入,供高抗扰性,且只需要 VDD 旁路电容器。支持最高 150Mbps 的数据传输率,并且所有设备最多只会产生不足 13ns 的传播延迟。Ordering options include a choice of isolation ratings (2.5, 3.75, and 5 kV) and a selectable fail-safe operating mode to control the default output state during power loss. 所有产品均获得 UL、CSA、VDE 和 CQC 安全认证,并且采用宽体封装的产品支持用于承受高达 2.5kVRMS 的增强型隔离。

 
加载中……

查找类似型号

隔离电压 (kVrms)

封装类型

关键规格

 
单向通道
5
双向通道
0
隔离电压 (kVrms)
2.5
最大数据传输率
150
默认输出状态
封装类型
NB SOIC16
单向通道
5
双向通道
0
隔离电压 (kVrms)
2.5
最大数据传输率
150
默认输出状态
封装类型
NB SOIC16
查找有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、运输和供应链信息。您也可以在此为每个部件编号下载以下环境文件:详细的设备组成 (MDDS)、IPC 1752-2 6 类 (XML 格式)、RoHS 合规认证、ICP 测试报告、不含卤素材料的合规认证、PFOS/PFOA 合规认证和 REACH 声明。