Si84xx 数字隔离器

注意: Si84xx 正在生产中,但不推荐用于新设计中。For new designs, please use Si86xx Digital Isolators instead.

Si84xx digital isolators are the industry’s highest-performance, easiest-to-use, and lowest-cost line of 2.5 to 5.0 kVrms rated digital isolators and are 10x more reliable than optocouplers.

 

Isolation rate
1.0 kVrms to 5.0 kVrms
最大传播延迟
13 ns

一般规格

  • 5 kV、2.5 kV 和 1 kV 的隔离电压
  • 高集成度:一个单一封装内多达 6 个隔离通道
  • 高速运行:DC–150 Mbps
  • 宽广的工作电源电压:2.7 - 5.5 V
  • 低功耗
  • 精确计时
  • 低于 10 ns 的传播延迟
  • 2 ns 的脉冲宽度失真
  • 1 ns 的通道与通道的匹配时间
  • 2 ns 的脉冲宽度外歪斜时钟
  • 瞬态抗扰度:>25 kV/µs
  • 使能控制输出
  • 直流电校正
  • 不需要启动初始化
状态
Find the Right Si84xx Device 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) 单向通道 双向通道 前向通道 逆向通道 默认输出状态 最大数据传输率 (Mbps) 最大传播延迟 (µs) 输入电源 (V) 输出电源 (V) 使能控制 10 Kv 浪涌 AEC-Q100 封装类型
1 0 2 0 0 1.7 40 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
2.5 0 2 0 0 1.7 40 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
1 0 2 0 0 1.7 40 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
2.5 0 2 0 0 1.7 40 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
1 2 2 1 1 1.7 40 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 2 2 1 1 1.7 40 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 1 0 1 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 1 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 1 0 1 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
5 1 0 1 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 2 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 2 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 2 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 2 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 1 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 1 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 1 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 1 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 1 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 1 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 1 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 1 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 2 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 2 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 2 0 2 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC-8
5 2 0 2 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 3 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 3 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 3 0 3 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 3 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 3 0 2 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 2 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 3 0 2 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 2 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 3 0 3 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 3 0 3 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 4 0 4 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 4 0 4 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 4 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 4 0 4 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 4 0 4 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 4 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 4 0 3 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 4 0 3 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 3 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 4 0 3 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 4 0 3 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 3 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 4 0 2 2 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 4 0 2 2 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 2 2 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 4 0 2 2 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 4 0 2 2 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 QSOP16
2.5 4 0 2 2 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 2 2 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 4 0 4 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 4 0 4 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 WB SOIC16
2.5 4 0 4 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 5 0 5 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 5 0 5 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 5 0 5 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 5 0 5 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 5 0 4 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 5 0 4 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 5 0 4 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 5 0 4 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 5 0 3 2 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 5 0 3 2 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 5 0 3 2 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 5 0 3 2 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 5 0 5 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 5 0 5 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 QSOP16
2.5 5 0 5 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 6 0 6 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 6 0 6 0 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 6 0 6 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 6 0 6 0 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 6 0 5 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 6 0 5 1 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 6 0 5 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 6 0 5 1 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 6 0 4 2 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 6 0 4 2 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 6 0 4 2 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 6 0 4 2 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 6 0 3 3 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 6 0 3 3 1 35 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
1 6 0 3 3 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16
2.5 6 0 3 3 150 9.5 2.7 5.5 2.7 5.5 NB SOIC16

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software