Si80xx 1 kV 3–6 通道数字隔离器

The Silicon Labs family of low power digital isolators provides substantial data rate, propagation delay, power, size, reliability, and external bill of materials advantages over legacy isolation technologies. The operating parameters of these CMOS products remain stable across wide temperature ranges and throughout device service life for ease of design and highly uniform performance. 

所有设备版本均具有施密特触发器输入,供高抗扰性,且只需要 VDD 旁路电容器。支持高达 10 Mbps 的数据速率,并且所有设备均实现低于 65 ns 的传播延迟。使输入可为启用和禁用输出驱动提供单点控制。Ordering options include a choice of 1 kVrms isolation ratings. 

隔离额定值
1 kVrms
数据速率
最大可达 10 Mbps

一般规格

  • 高速运行:
    • 最大可达 10 Mbps
  • 不需要启动初始化
  • 宽广的工作电源电压:
    • 3.15 – 5.5 V
  • Up to 1kVrms isolation
  • 高电磁抗扰度
  • 低功耗:
  • 10 Mbps 时每通道 2.3 mA
  • ENABLE 的三态输出
  • 施密特触发器输入
  • 默认高或低输出
  • 精确计时(典型)
    • 40 ns 传播延时
    • 20 ns 的脉冲宽度失真
    • 100 ns 最小脉冲宽度
  • 瞬态抗扰度 50 kV/μs
  • AEC-Q100 资格
  • –40 至 +125 °C 的温度范围
  • RoHS compliant QSOP16 packages
状态
Find the Right Si80xx Device 选择列
选择列
零件号 最大传播延迟 隔离电压 (kVrms) 使能控制 默认输出状态 封装类型 输出电源 (V) 输入电源 (V) 温度范围 (ºC) 前向通道
65 1 QSOP16 3.15 5.5 3.15 5.5 -40 125 3
65 1 QSOP16 3.15 5.5 3.15 5.5 -40 125 3
65 1 QSOP16 3.15 5.5 3.15 5.5 -40 125 4
65 1 QSOP16 3.15 5.5 3.15 5.5 -40 125 4
65 1 QSOP16 3.15 5.5 3.15 5.5 -40 125 5
65 1 QSOP16 3.15 5.5 3.15 5.5 -40 125 5
65 1 QSOP16 3.15 5.5 3.15 5.5 -40 125 6

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software