我们是高电压及隔离产品方面的卓越专家。我们的隔离产品组合在现场服务中拥有超过 3 亿的隔离通道,被广泛的客户和应用所使用,包括工业自动化、交通系统、家庭娱乐电子产品和医疗系统。我们的产品支持高达 5 kV 的隔离电压,并包括数字隔离器、隔离栅极驱动器、隔离式模拟和 ADC、工业 I/O 以及隔离式 FET 系列。
了解我们的隔离产品如何帮助人们在新冠肺炎大流行期间保持健康和安全。
常见应用 | 通信总线 | 电源、太阳能和电机逆变器、车载充电器 | 负载监控 | 自动化、可编程逻辑控制器 | 继电器更换 |
通道数量 | 1 至 6 | 1, 2 | 1,3 | 4, 8 | 1 |
配置 | 多通道 | 单、双独立或高侧/低侧 | 单通道或多通道 | 多通道 | 单通道 |
隔离额定值 | 1.0、2.5、3.75 或 5.0 kVrms | 1.0、2.5、3.75 或 5.0 kVrms | 2.5 或 5.0 kVrms | 1.5 或 2.5 kVrms | 2.5 kVrms |
输入类型 | 数字 (CMOS) 或 LED 仿真器 | 数字 (CMOS) 或 LED 仿真器 | 模拟单端或差分 | 数字 (CMOS) 或 LED 仿真器 | 数字 (CMOS) 或 LED 仿真器 |
输出类型 | 数字推拉式,开路漏极 | 大电流推拉式(高达 4.0 A 的峰值开关) | 模拟或数字(SPI、UART、I2C、Delta-Sigma 位流) | 数字推拉式,高电流开路漏极(0.7 A 连续电流) | 数字推拉式 |
SPI 控制接口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
封装类型 | SOIC-8/16 NB, SOIC-16 WB, QSOP-16 | SOIC-8/16 NB, SSO-8, SOIC-14/16 WB, 5x5 LGA-14, 5x5 QFN-14 | SOIC-8 NB, SOIC-16 WB, PDIP-8 GW, SSO-8 | QSOP-20, DFN-32 | SOIC-8 NB |
带单侧偏置的选项 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
输入电源范围 | 2.5 V - 5.5 V | 2.5 V - 5.5 V;4.5 V - 20 V | 3.0 V - 5.5 V | 3.0 V - 5.5 V | 3.0 V - 5.5 V |
输出电源范围 | 2.5 V - 5.5 V | 6.5 V - 30 V | 3.0 V - 5.5 V | 3.0 V - 5.5 V (Si838x) 9.0 V - 32 V (Si834x) | - |
认证 | |||||
特色系列 | Si86xx, Si87xx, Si88xx | Si823x, Si827x, Si828x, Si823Hx | Si890x, Si892x, Si8540 | Si838x, Si834x | Si875x |
认证 |
|
功能:
应用:
功能:
应用: