典型 USB 至 UART 桥接器

我们的高性能、低成本 CP21xx USB 至 UART 桥接产品提供完整的即插即用接口解决方案和全面的设计生态系统,从而缩短产品上市时间。这些产品包括免版税驱动程序套件、无晶操作、系统内编程存储器和小尺寸封装,以降低成本、简化设计并缩短开发时间。

温度范围
-40 至 +85 °C
波特率
最高可达 2 Mbps

典型 USB 桥接器 一般规格

  • USB 2.0兼容、全速 (12 Mbps)
  • 无需外部晶片
  • 高达 1024 字节的 EEPROM 或 OTP ROM
  • 用户可设定的自定义波特率
  • 支持所有调制解调器接口信号
  • 波特率:最大可达 2 Mbps
  • 工业温度 -40 至 +85 °C

状态

找到合适的 典型 USB 桥接器设备 选择列
选择列
零件号 数字 I/O 引脚 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 通信 EEPROM FIFO 接口
0 QFN28 5 × 5 USB 至 UART 桥 512 1024 USB 至 UART 桥
0 QFN28 5 × 5 USB 至 UART 桥 1024 1024 USB 至 UART 桥
4 QFN28 5 × 5 USB 至 UART 桥 1024 1024 USB 至 UART 桥
4 QFN24 4 × 4 UART 至 UART 桥 1024 1152 UART 至 UART 桥
5 QFN24 4 × 4 USB 至双 UART 桥 296 608 USB 至双 UART 桥
16 QFN64 9 × 9 USB 至四 UART 桥 1024 1536 USB 至四 UART 桥
10 QFN24 4 × 4 HID USB 至 UART 桥 343 960 HID USB 至 UART 桥
10 QFN28 5 × 5 HID USB 至 UART 桥 343 960 HID USB 至 UART 桥
8 QFN24 4 × 4 HID USB 至 SMBus/I2C 桥 194 512 HID USB 至 SMBus/I2C 桥

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software