我们的 CP220x 设备是业内尺寸最小的单芯片以太网控制器,包括集成的媒体访问控制器 (MAC) 和物理层 (PHY)。CP220x 单芯片以太网控制器包含符合 IEEE 802.3 标准的集成媒体访问控制器 (MAC)、10Base-T 物理层 (PHY) 以及封装为 28 引脚 QFN (5 x 5 mm) 或 48 引脚 TQFP (9 x 9 mm) 的 8 kB 非易失性快闪存储器。CP220x 可利用 11 或以上的端口 I/O 引脚,提高任意微控制器 (MCU) 或主处理器的以太网连通性。8–位外部存储器接口总线可为符合行业标准的英特尔和摩托罗拉总线格式,提供多路复用和非多路复用模式的支持。CP2201 28 引脚 QFN 封装仅支持多重寻址。模式选择引脚用于选择总线接口模式。