可以将 CP2120 紧凑式 SPI 至 I2C 桥和通用端口扩展器轻松添加到系统,从而解决接口兼容问题,并在需要时添加更多 GPIO。CP2120 包含一个四线从属 SPI 总线、一个桥接控制逻辑、一个双向 I2C 总线接口和八个通用输入/输出 (I/O) 引脚。SPI 主控器通过使用简单的命令集指示 CP2120 发送和接收 I2C 数据流量,从而实现与其他 I2C 设备的通信。CP2120 可以充当 I2C 总线上的主发射器和主接收器,处理所有 I2C 计时、寻址和仲裁。
请选择至少一列。